Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Dezentrale Automatisierung nach Maß

image

Ihr IO-System soll so individuell sein wie Ihre Anforderungen?

Mit SIMATIC ET 200 bieten wir Ihnen ein multifunktionales, modulares und fein skalierbares System für die dezentrale Automatisierung: für Lösungen im Schaltschrank oder ohne Schaltschrank direkt an der Maschine sowie für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Dabei sind alle Produkte über PROFIBUS oder PROFINET in die Automatisierung integrierbar.

ET 200 Systeme für den Schaltschrank

SIMATIC ET 200 IO Systeme zum Einsatz in Schaltschränken

I/O Systeme der neuesten Generation

SIMATIC ET 200SP und ET 200MP sind Teil der neuen Generation von Automatisierungsgeräten, die den vollen Nutzen eines neuen Levels von Integration ausschöpfen, das durch das TIA Portal Engineering Framework, die S7-1200 und S7-1500 und die aktuellste Generation von Basic und Comfort Panels geboten wird. Speziell für die Prozessindustrie bietet die ET 200SP HA eine moderne maßgeschneiderte Lösung in Kombination mit dem Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7.

 

Erprobte und bewährte I/O Systeme

Für bestehende Anlagenkonfigurationen sowie für spezielle Anwendungen in Kombination mit SIMATIC S7-300/400 Steuerungen und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen bieten die IO-Systeme ET 200M und ET 200iSP eine erprobte und bewährte Automatisierungslösung z.B mit dem Prozessleitsystem PCS 7.

ET 200 Systeme ohne Schaltschrank

SIMATIC ET 200 System für den Einsatz ohne Schaltschrank

Die kleinen und robusten SIMATIC ET 200 Systeme in hoher Schutzart IP65/67 können im rauen industriellen Umfeld und direkt an der Maschine eingesetzt werden. Sie eignen sich optimal für den raschen, flexiblen Aufbau von dezentralen Automatisierungslösungen. SIMATIC ET 200 Systeme für den Einsatz außerhalb des Schaltschranks sind schlagfest, schmutzresistent, wassergeschützt und in Ausführungen von der kompakten Blockperipherie bis zum multifunktionalen modularen System erhältlich. Sie sparen Zusatzkomponenten und Platz, reduzieren Ihren Verkabelungsaufwand und profitieren von kürzesten Reaktionszeiten.

IO Systeme für Heizelemente

SIPLUS HCS – IO Systeme für Heizapplikationen

Punktgenaues und zuverlässiges Ansteuern sowie exaktes Halten von Temperaturen ist in vielen Herstellungsprozessen qualitätsentscheidend. SIPLUS HCS (Heating Control Systems) von Siemens, die industriellen Heizungssteuerungen für elektrische Heizelemente, leisten dies seit über 25 Jahren zuverlässig, präzise und zunehmend intelligenter. SIPLUS HCS reduzieren nicht nur den Zeit-, Kosten- und Ressourcenaufwand für Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu einer Lösung mit Einzelkomponenten – sie verbessern auch den Heizprozess. Für weniger Ausfälle und höhere Produktqualität.

Systemüberblick

SIMATIC ET 200 – Das IO-System für den Einsatz innerhalb und ausserhalb des Schaltschranks

Der modulare Aufbau erlaubt es, die ET 200-Systeme einfach und in kleinen Schritten zu skalieren und zu erweitern: digitale und analoge Ein-/Ausgänge, CPUs mit voller S7-1500 Funktionalität, Sicherheitstechnik, Motorstarter, Frequenzumrichter sowie diverse Technologiemodule.

image

Flexible Lösungen in Schutzart IP 20

Die Anforderungen an heutige IO-Systeme werden zunehmend komplexer und vielschichtiger. Für den zentralen Schaltschrank bzw. dezentralen Schaltkasten setzen  SIMATIC ET 200MP und ET 200SP neue Maßstäbe in den Bereichen Usability, Skalierbarkeit und Funktionalität. Der modulare Aufbau erlaubt es, die ET 200 Systeme einfach und in kleinen Schritten zu skalieren und zu erweitern. Die Modul-Funktionalität ist durchgängig skalierbar und reicht von Basic-Funktionalität über Standard bis hin zu High Feature und High Speed.

 

Robust und leistungsstark in IP 65/67

Die SIMATIC ET 200 Systeme in hoher Schutzart IP 65/67 sind klein, robust und leistungsfähig. Sie eignen sich optimal für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld, direkt an der Maschine. Der zeitsparende Aufbau ermöglicht die höchst flexible Realisierung dezentraler Automatisierungslösungen, auch außerhalb von Fabrikhallen im Outdoor-Bereich.

Eine Produktfamilie – viele Einsatzmöglichkeiten

ET 200 Systemeigenschaften – Integrierter Mehrwert

Unser modulares IO-System SIMATIC ET 200 bietet Ihnen zahlreiche integrierte Funktionen und Eigenschaften, die selbst bei komplexen Maschinen- und Anlagenkonzepten einfache Lösungen ermöglichen.Hier erhalten Sie einen Überblick.

SIMATIC ET 200 – Das IO System für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Schaltschranks
Download Broschüre

Download & Support

Weitere Informationen

Alles zu dezentralen IO-Systemen auf einen Blick

image

Schnell, einfach und sicher konfigurieren mit dem TIA Selection Tool

Konfigurieren Sie Ihre IO-Station einfach und direkt im TIA Selection Tool! Fehlerfreies Konfigurieren ohne Expertenwissen, durch intelligente Konfiguratoren und Auswahlassistenten. Desktop und Cloud-Varianten ermöglichen teamübergreifendes Arbeiten mit höchster Flexibilität.

 

Mehr zum TIA Selection Tool

Stay up-to-date

TIA Portal Newsletter

TIA Portal steigert die Effizienz im Engineering. Melden Sie sich zum Newsletter an und erfahren Sie, wie Sie Ihre Engineering-Effizienz verbessern können.