Multitasking in Höchstform mit SINUMERIK

image

Für anspruchsvolle Dreh-Fräs- und Fräs-Drehanwendungen

Die Multitasking-Bearbeitung wird mit SINUMERIK Operate durchgängig unterstützt, egal ob Serienfertigung oder Werkstattbetrieb. In SINUMERIK Operate steht die Werkstück-Simulation sowohl für Dreh-Fräsen als auch für Fräs-Drehen zur Verfügung. Damit bietet Siemens ein attraktives Paket für die Komplettbearbeitung und die Voraussetzung für eine effiziente und hochproduktive CNC-Zerspanung.

image

Schwenkzyklus CYCLE800

Der Schwenkzyklus CYCLE800 erlaubt die schnelle Programmierung von Bearbeitungen in der geschwenkten Ebene sowie das Anstellen und Ausrichten von Drehwerkzeugen in einer Fräsmaschine – kombiniert in einer grafischen Oberfläche. Zum Beispiel ermöglicht das statische Schwenken des Werkstückkoordinatensystems das beliebige Bohren und Fräsen in geschwenkten Ebenen auf Drehmaschinen.

image

TRAORI

Die dynamische 5-Ach-Transformation TRAORI verwandelt die SINUMERIK 840D sl Drehmaschine in ein hochwertiges Fräszentrum. Dies ermöglicht einerseits die universelle Mehrseitenbearbeitung in einer Aufspannung. Andererseits sorgt TRAORI für eine dynamische und gleichzeitig homogene Orientierung des Werkzeugs auf der Werkstückoberfläche. Damit können sogar anspruchsvolle Formenbauwerkstücke – auch auf Drehmaschinen- bearbeitet werden.

image

Simulation

Die virtuelle Überprüfung der Fertigungsprozesse vor der Bearbeitung vermeidet Fehler und hilft, die Bearbeitungszeit vor der Zerspanung zu kalkulieren. Die Simulation mit SINUMERIK Operate garantiert ein Maximum an Prozesssicherheit, indem die realen Geometrien der gerüsteten Werkzeuge verwendet werden. In Dreh-Fräsmaschinen können die Technologien Fräsen und Drehen sowie das Werkstückmessen gleichzeitig simuliert werden. Die Fräs-Drehmaschinen bieten identische Simulations- und Mitzeichenmöglichkeiten wie Dreh-Fräsmaschinen.

Multitasking mit SINUMERIK
Zur Broschüre