Auf einen Blick

Breites SINUMERIK Portfolio beim Fräsen

Das Know-how rund ums Fräsen, die starke CNC-Hardware SINUMERIK, intelligente CNC-Funktionen und die einzigartige CAD/CAM-CNC-Prozesskette gebündelt in einem Paket – das ist SINUMERIK MDynamics. 

 

Gerade in der Automobil- und Flugzeugindustrie, Energie- und Medizintechnik sowie im Werkzeug- und Formenbau sind beste Fräsergebnisse gefragt. Hier kommt das Technologiepaket Fräsen SINUMERIK MDynamics zum Einsatz.

 

 

 
SINUMERIK 808D ADVANCED
SINUMERIK 828
SINUMERIK 840D sl
SINUMERIK MDynamics
-
Advanced Surface
Top Surface -
3-Achs-Fräsen
5-Achs-Fräsen - -
Multitasking - -
image

SINUMERIK MDynamics

SINUMERIK MDynamics steht für Bewegungsführung der Extraklasse und perfekte Werkstückoberflächen. Hier treffen Bestmarken für Oberflächenqualität, Präzision und Geschwindigkeit aufeinander.  

Mit dem Technologiepaket SINUMERIK MDynamics hat der Maschinenbediener einen wahlfreien Zugriff auf NC-Programme und Werkstückunterlagen sowie die papierlose Fertigung und Visualisierung von Geometrien im Werkzeug- und Formenbau innerhalb kürzester Zeit. Bei allen Anwendungen unterstützt die intuitive Bedienoberfläche von SINUMERIK Operate. 

image

Advanced Surface und TopSurface

SINUMERIK ermöglicht mit der intelligenten Bewegungsführung Advanced Surface und Top Surface eine optimale Werkstückoberfläche bei höchster Bearbeitungsgeschwindigkeit. Top Surface optimiert CAM-Daten für die nachfolgende Bahnführung der SINUMERIK. Daraus resultiert eine noch bessere Werkstückoberfläche. Advanced Surface verfügt über einen optimierten “Look ahead“-Algorithmus. Dieser trägt zu perfekter Oberflächengüte bei und führt zu identischen Ergebnissen in benachbarten Fräsbahnen.

image

Collision Avoidance

Optimaler Schutz vor ungewollten Kollisionen – Collision Avoidance in SINUMERIK bietet 3D-Kollisionsüberwachung in Echtzeit bei allen Betriebsarten (JOG, MDA und Automatic). Zum Einsatz kommt die Funktion sowohl für 1-kanalige Maschinen mit einer NCU als auch bei komplexen Bearbeitungen, wie 5-Achs-Simultanfräsen. In SINUMERIK Operate kann die Überwachung von Maschinenelementen untereinander und gegen Werkzeugschneiden in 3D visualisiert werden.

Ab dem Softwarestand 4.8 gibt es zum Thema Kollisionsvermeidung neue Erweiterungen.

Fräsen der Extraklasse mit SINUMERIK MDynamics
Zur Broschüre