CNC4you Portal Tipps und Tricks für tägliche Anwender
Erfahren Sie mehr

Mehrwert durch SINUMERIK

Die Vielseitigkeit der SINUMERIK anwenden

Schneller zum optimalen Ergebnis: SINUMERIK unterstützt Sie mit zusätzlichen Funktionen, die Aufwand reduzieren und Zeit sparen. Das Angebot reicht vom reibungslosen Einrichten über die hilfreiche Werkzeugverwaltung bis zu individuellen Konfigurationen und effizienten Programmiermethoden.

image

Einfaches und interaktives Einrichten

Dank des intelligenten JOG-Modus werden alle typischen Einrichtfunktionen von Werkzeugmaschinen in SINUMERIK Operate grafisch interaktiv unterstützt. Beispielsweise kann so ein Werkstückmesstaster ganz einfach mit drei Klicks eingewechselt werden. Durch die erweiterte Retract-Funktion kann nach einem Spannungsausfall das Werkzeug zurückgezogen werden. Zugleich erfolgt ein fehlerfreies Wiederaufsetzen an der Unterbrechungsstelle.

image

Zeitsparende Werkzeugverwaltung

Die Werkzeugverwaltung stellt Werkzeugdaten und Magazinplatzinformationen übersichtlich in einem Bild dar. Die Auswahl eines geeigneten Magazinplatzes erfolgt automatisch: Werkzeug auswählen, Knopf drücken – schon bietet die SINUMERIK einen geeigneten Magazinplatz an. Auch die Standzeit der Werkzeuge wird überwacht und bei Bedarf das passende Ersatzwerkzeug eingewechselt. Dies spart Zeit beim Einrichten der Werkzeugmaschine.

image

SINUMERIK Open Architecture – individuelle Erweiterungen in SINUMERIK Operate

Mit Open Architecture bietet SINUMERIK Projektierungsschnittstellen, mit denen die CNC-Ausrüstung noch weiter an die technologischen Bedürfnisse der jeweiligen Maschine angepasst werden kann und somit über einen hohen Freiheitsgrad in der Fertigungsautomatisierung verfügt.

image

SINUMERIK Programmiermethoden

SINUMERIK bietet drei verschiedene CNC Programmiermethoden und erfüllt verschiedene Fertigungsanforderungen – von der Fertigung von Einzelteilen bis zu Großserien. Dazu gehören die ShopMill- und ShopTurn-Arbeitsschrittprogrammierung, die SINUMERIK Hochsprache sowie die DIN-ISO-Programmierung.

Die richtige SINUMERIK für Ihre Anwendungen

Eine SINUMERIK CNC ist in vielen Fällen die richtige Wahl: zum Beispiel immer dann, wenn neue, revolutionäre Maschinenkonzepte realisiert werden. Und natürlich, wenn das absolute Maximum an Produktivität für eine Werkzeugmaschinen-Anwendung gefordert wird.

Technologien mit SINUMERIK