Optimierung der Performance in Ihrer Produktion

image

CNC Shopfloor Management Software: Höhere Produktivität in der Fertigung

Werkzeugmaschinen werden intelligent in Fertigungsprozesse eingebunden. Dabei ist die Vernetzung von Arbeitsvorbereitung und Fertigung sowie von Maschinen untereinander Voraussetzung. Dies ermöglicht einen fehlerfreien Programm- und Datentransfer. 

Fertigungsorientierte Applikationen auf der Plattform SINUMERIK Integrate halten vielfältige Funktionen rund um die CNC von Siemens bereit. Mit der Plattform werden Werkzeugmaschinen in Fertigungsbetrieben vernetzt – die Applikationen liefern viel Potenzial, um die Produktivität zu erhöhen.

 

Sie haben Fragen zu unserem Angebot? Unsere Experten beraten Sie gerne.
Ansprechpartner finden

Optimierte Arbeitsvorbereitung

Wie gewährleisten Sie eine hochwertige Teilefertigung und erhöhen gleichzeitig die Produktivität Ihrer Fertigung?

Die Komplexität von Arbeitsvorbereitung und Produktion in Ihrer Organisation nimmt zu. Bedarfsspitzen, Produktänderungen und Einführung neuer Produkte tragen dazu bei. Erst durch die digitale Durchgängigkeit von der Produktentwicklung bis zur Produktion wird die Komplexität beherrschbar. So reduzieren Sie Fehler an Schnittstellen zwischen den Prozessbeteiligten und haben weniger Korrekturschleifen.

Sie möchten das nächste Werkstück schon virtuell testen, während die reale Maschine noch produziert?

Liefert der Maschinenhersteller neben der realen Maschine auch ein virtuelles Maschinenabbild, resultieren für Sie als Betreiber erhebliche Vorteile. Sie besitzen damit einen virtuell identischen Arbeitsvorbereitungsplatz, an dem Sie alle Produktionsschritte planen und optimieren können. Damit lässt sich zum Beispiel die Bearbeitungsstrategie für ein neues Werkstück in der virtuellen Maschine überprüfen und einfahren, während die reale Maschine noch andere Teile produziert. Das verkürzt die Rüstzeit und trägt maßgeblich zu einer höheren Rentabilität des Betriebes bei.

Durch die Verwendung der originalen SINUMERIK Software, dem so genannten "virtuellen NC Kern" (VNCK), kann im Vorfeld die Bearbeitung nahezu realitätsidentisch simuliert werden. Die Produktionsplanung und Auslastung der Maschine können optimiert sowie die Werkstückkosten über die berechnete Maschinen-Hauptzeit einwandfrei kalkuliert werden.

SinuTrain, der steuerungsidentische NC-Programmierplatz, bringt SINUMERIK Operate einschließlich animierter Maschinenbedientafel realitätsnah auf den PC. Das leistungsfähige Tool ermöglicht die praxisnahe Offline-Programmierung am PC und die direkte Übertragung von NC-Programmen auf die CNC.

 

Sie müssen die Produktivität steigern und stehen unter weltweitem Wettbewerbsdruck?

Transparenz über die Auslastung jeder einzelnen Maschine ist Voraussetzung für Verbesserungsmaßnahmen zur Erhöhung der Produktivität. Die gewonnenen Analysen und Erkenntnisse mit Analyze MyPerformance über Maschinenzustände erlauben die Optimierung von Einzelmaschinen oder Zellen. 

Auf Basis der Maschinen- und Zustandsdaten berechnet die SINUMERIK Applikation Analyze MyPerformance die Effektivität der Gesamtanlage (Overall Equipment Efficiency – OEE) und liefert wichtige Indikatoren für Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Mit AMP kann die Wirksamkeit der eingeleiteten Produktivitätsmaßnahmen kontrolliert werden. 

Mit der MindApp Manage MyMachines auf der Plattform MindSphere erhöhen Sie die Produktivität Ihres Maschinenparks durch neue Erkenntnisse und Transparenz über kritische Maschinendaten, den Status und einer übersichtlichen Darstellung der Maschinenhistorie.

Sie müssen ungeplante Maschinenstillstände vermeiden oder Stillstandszeiten für Wartung und Service planen?

Mit Analyze MyCondition lassen sich Werkzeugmaschinen, die am lokalen SINUMERIK Integrate-Server angebunden sind, konsequent mit diversen Test- und Triggermöglichkeiten überwachen. 

Zudem ist es möglich, mithilfe von Messreihen Trends zu erkennen und als Basis für eine Optimierung der Instandhaltungs- und Serviceaktivitäten zu nutzen. Kennzahlen über den Verschleiß mechatronischer Komponenten lassen sich generieren und für das Reporting heranziehen. Diese Applikation erfasst kontinuierlich die Daten im Fertigungsprozess.

 

Sie sehen noch Potenzial für Verbesserungen im Bearbeitungsprozess?

Um sämtliche Bearbeitungsprozesse kontinuierlich auf Verbesserungspotential hin überprüfen zu können und kontinuierlich zu optimieren,  ist ein umfassendes Qualitätsmanagement erforderlich. 

Mit Analyze MyWorkpiece /Toolpath steigern Sie Produktivität und Bauteilqualität durch Analyse/Optimierung von NC-Programmen und SINUMERIK Trace Daten mit moderner 3D-Visualisierung. Dadurch werden Fehler im NC Programm frühzeitig erkannt und nicht optimale Freifahrbewegungen der Maschine erfasst.

SINUMERIK Edge, als Hard- und Software-Lösung, verarbeitet und analysiert Prozessdaten auch aus dem Echtzeitsystem. Durch eine konfigurierbare Vorselektion können nicht-sensible Daten in die Cloud transferiert und zum Beispiel zur standortübergreifenden Visualisierung genutzt werden. Auch dieses System ist offen für zukünftige App-Entwicklungen von Maschinenherstellern oder Dienstleistern.

 

Erfahren Sie mehr über das CNC Shopfloor Management Software Ökosystem
Informationen abrufen

Mehr Argumente für SINUMERIK