24 Volt nonstop – mit jeder SITOP Stromversorgung

SITOP – Das Herz der Automatisierung
Dank der hohen Zuverlässigkeit sind die SITOP Netzteile rund um den Globus etabliert und meistern auch kritische Netzbedingungen. Unser Komplettangebot an Netzgeräten liefert geregelte 24 Volt und andere Ausgangsspannungen. Das einzigartige Spektrum an DC-USV- und Add-on-Modulen erweitert die Stromversorgung: 24 V sind somit geschützt gegen Störungen aus dem Netz und auf der Gleichspannungs-Seite. Auch in Sachen Effizienz ist SITOP top, z.B. durch bis zu 95% Wirkungsgrad, Tools für die einfache, schnelle Produktauswahl und -bestellung sowie eine umfassende Planungsunterstützung. Und was die Integration angeht: Die vollständige Einbindung in Totally Integrated Automation und das TIA Portal über PROFINET bietet einzigartige Möglichkeiten beim Engineering und bei der Diagnose. 
Top Integration. Top Effizienz. Top Zuverlässigkeit. SITOP

Sie möchten mehr über SITOP Stromversorgungen erfahren?
Kontaktieren Sie uns

Downloads, Support, Services

Weiterführende Informationen für alle Fälle

Hier können Sie sich weiterführende Broschüren, Flyer und Bestellunterlagen rund um die SITOP Stromversorgung herunterladen. Support-Links leiten Sie z.B. zu SITOP-spezifischen Referenzen, FAQs, Handbüchern, Produktmitteilungen und technischen Daten. Entdecken Sie zudem unsere praktischen Serviceangebote.

image

Ihr schnellster Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren technischen Experten aus dem Technical Support

Support Request (SIOS)
image

Sonderuntersuchung

Die Sonderuntersuchung dient vor allem der Ursachenanalyse von Problemen, für deren gehäuftes Auftreten bisher keine Erklärung gefunden werden konnte.

Sonderuntersuchung
image

Logistische Rückwarenabwicklung aus Service-Prozessen

Abwicklung über die zentrale Retouren-Logistik im Service Logistics Center Erlangen

Rücklieferadresse: Siemens AG Retouren Center c/o Geis Industrie-Service GmbH, Tor 1-4, Kraftwerkstraße 25a, 91056 Erlangen

Referenzen & Applikationen

Mit Stromversorgungen können Sie Geschichten erleben. Oder Geschichte schreiben.

Vor mehr als zwanzig Jahren hat Siemens eine einzigartige Erfolgsgeschichte im Bereich der Stromversorgungen begonnen. Seitdem hat SITOP in unzähligen Installationen bewiesen, wie sich Zuverlässigkeit, Effizienz und Integration dauerhaft auf höchstem Niveau und in allen Branchen gewährleisten lassen. Darüber hinaus zeigt sich SITOP für alle Applikationen gerüstet.

image
image
image
image
image
image

Gute Nachrichten kann man ignorieren. Oder lesen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden. Hier informieren wir Sie regelmäßig über SITOP Produktneuheiten, Funktionserweiterungen, Messen und Veranstaltungen.

In eine Stromversorgung können Sie viel hineinstecken. Oder herausholen.

SITOP bietet Ihnen mit einem perfekt aufeinander abgestimmten Komplettangebot eine zuverlässige Stromversorgung – gerade auch unter den steigenden Anforderungen unserer Zeit. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, entwickeln wir unsere SITOP Stromversorgungen immer weiter. Bleiben Sie auf dem Laufenden! Top Integration. Top Effizienz. Top Zuverlässigkeit. SITOP

Falls Sie noch mehr über unsere SITOP Stromversorgungen wissen möchten:
Kontaktieren Sie uns