image

SIMATIC ITP1000: Mobile Höchstleistung, jeden Tag

Mit dem robusten Tablet PC SIMATIC ITP1000 bleiben Sie flexibel: durch seine hohe Akku-Laufzeit kann er den ganzen Tag mobil im gesamten industriellen Umfeld eingesetzt werden. Häufig benutzte Applikationen lassen sich dabei auf Knopfdruck ausführen.

Erfahren Sie mehr zu den Einsatzmöglichkeiten des mobilen SIMATIC Tablet PC
Zur Industry Mall

Mobile Computing

Mobile Höchstleistung – Tag für Tag

Robust, handlich und ein echtes Kraftpaket: Mit dem SIMATIC Tablet-PC IPC1000 haben Sie einen leistungsfähigen Begleiter an Ihrer Seite, der auf alle täglichen Herausforderungen vorbereitet ist. Durch die Individualisierbarkeit der Funktionen und eine hohe CPU-Leistung, vergleichbar mit dem Niveau vieler Notebooks, wird Ihre Arbeit schneller und flexibler. Überzeugen Sie sich und begleiten Sie einen unserer SIMATIC Tablet-PCs ITP 1000 durch einen ganz normalen Arbeitstag.

Einzigartig hohe Performance für industrielle Anwendungen

Das leistungsstarke 10,1 Zoll Industrial Tablet PC beinhaltet die Intel Core i5 Skylake-CPU für Anwendungen im Industrial Mobile Computing mit hoher Grafikleistung bis zu 16 GB RAM. Diese bietet genug Leistungsreserven, um auch für zukünftige Anforderungen gerüstet zu sein. Die verfügbaren Betriebssysteme Microsoft Windows 7 und Microsoft Windows 10 bieten eine optimale Integration in die bestehende IT-Infrastruktur – ganz sicher durch TPM2.0-Unterstützung.

Einfach projektierbare Funktionstasten

Neben der Bedienung per Touch-Display können Sie am Tablet PC häufig benötigte Funktionen und Applikationen zusätzlich über sechs einfach projektierbare Funktionstasten schnell aufrufen – für Ihren ganz persönlichen Bedienkomfort.

100 % Industriedesign

Der ITP1000 zeichnet sich aus durch hohe mechanische und elektrische Robustheit. Er ist zertifiziert nach der Schutz-und Verträglichkeitsprüfung MIL-STD-810G und EMV-geprüft. Damit ist er prädestiniert für den harten Einsatz in der Fertigung. Die Komponenten sind langlebig und langzeitverfügbar. Der Industrial Tablet PC wird von Siemens in Deutschland gefertigt und nutzt die Erfahrung aus über 20 Jahren Industrie-PC-Entwicklung. 

100 % Investitionsschutz

Sie können sich auf den langfristigen Schutz Ihrer Investitionen verlassen. Die Geräte bleiben über den gesamten Produktlebenslauf kompatibel. Darüber hinaus garantieren wir Ihnen dazu 5 Jahre Reparatur und Ersatzteile nach Produktabkündigung. Als integrierter Bestandteil unseres Portfolios von Industrie-PCs profitieren Sie nicht nur von einem industriegerechten, sondern auch perfekt in Ihre Automatisierungsumgebung integrierbaren Gerät. Sie können den ITP1000 als komplett systemgetestetes Package mit Runtime-Versionen unserer Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC (TIA-Portal) erwerben und erhalten die ideale Lösung für Ihre Anlagenvisualisierung zu einem attraktiven Preis.

Perfekt im Zusammenspiel

Bei den Schnittstellen verbindet der Industrial Tablet PC neueste Technologie mit etablierten Systemen. Drahtlos kommuniziert das Gerät über WLAN und Bluetooth. Ferner kann der Tablet PC auch über eine 1-Gbit LAN-Schnittstelle an das Firmen- oder Produktionsnetzwerk angeschlossen werden. Eine Vielzahl an weiteren Schnittstellen ( 2 x USB, 1x USB Type C, 1x SD-Kartenslot, 1 x serial, 1 x miniDP) bietet Anschlussmöglichkeiten für neue wie auch vorhandene Geräte und Systeme.

Individuell konfigurierbar

Jeder ITP 1000 lässt sich individuell konfigurieren und Sie bekommen genau die Funktionalität, die Sie brauchen. Ob RAM, Festplattenkapazität oder industriespezifische Funktionen wie Kamera, RFID-Leser und Barcode-Scanner – Ihr Industrial Tablet PC entsteht speziell nach Ihren Wünschen.

Praktische Einhand-Dockingstation

Gemeinsam mit den durchdachten Schnittstellen ermöglicht die Dockingstation Arbeiten sowohl im Industrie- als auch im Büroumfeld. Nur eine Hand frei? Kein Problem. Der Tablet PC ITP1000 lässt sich bequem mit einer Hand andocken.

Always prepared. Lesen Sie mehr über SIMATIC ITP1000 – der Tablet-PC für Ihre täglichen Herausforderungen
PDF-Download

Downloads & Support

Weitere Informationen

Für alle, die sich gerne genauer informieren möchten oder Support wünschen – hier finden sie das Richtige.

Industry Mall

Besuchen Sie unsere Industry Mall und konfigurieren Sie Ihren Industrial Tablet PC

Jetzt starten

Industry Online Support

Finden Sie auf dieser Plattform wertvolle Hilfestellungen rund um den SIMATIC Tablet PC

Mehr erfahren

Benutzerhandbücher

Lesen Sie wichtige technische Informationen in den Produkthandbüchern nach

Mehr erfahren

Industry Mall

Besuchen Sie unsere Industry Mall und konfigurieren Sie Ihren Industrial Tablet PC

Jetzt starten

Industry Online Support

Finden Sie auf dieser Plattform wertvolle Hilfestellungen rund um den SIMATIC Tablet PC

Mehr erfahren

Benutzerhandbücher

Lesen Sie wichtige technische Informationen in den Produkthandbüchern nach

Mehr erfahren

Referenz

Qualität zum Mitnehmen

Metallverarbeitung

Der robuste, industriegerechte Tablet PC ITP 1000 kann mobil im gesamten Bereich der Produktion eingesetzt werden, wie zum Beispiel in der Metallverarbeitung. In Echtzeit werden die Daten direkt an den Bauteilen zur Qualitätskontrolle erfasst.

1

8216 verschiedene Bauteile für die Automobilindustrie

1

160 Mitarbeiter am Standort in Saarbrücken

1 %

100% Qualität der bearbeiteten Komponenten

Industry Mall

Wie sieht Ihre mobile Lösung aus?

Sie wollen mit unserem industriegerechten SIMATIC Tablet-PC bestens auf den Industriealltag vorbereitet sein, ob in der Produktion oder am Schreibtisch? Mehr zu den Einsatzmöglichkeiten finden Sie in unserer Industry Mall.

Ihr industriegerechter Tablet PC – einfach auswählen und konfigurieren.
Zur Industry Mall