Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Flexible, vielseitige Lösungen für die PC-basierte Automatisierung

Mit PC-basierter Automatisierung lassen sich Anwendungen und Lösungen realisieren, die weit über die Funktionen einer klassischen Steuerung hinausgehen. SIMATIC PC-based Produkte bieten Ihnen eine flexible, innovative und langzeitverfügbare Plattform, mit der die Herausforderungen der digitalen Fabrik für Ihre Maschinen und Anlagen zum Heimspiel werden.

Auf dem Laufenden bleiben:
Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen zum TIA Portal
Newsletter abonnieren
image
SIMATIC Rack PCs

Rack PCs von Siemens – perfekt für industrielle Anwendungen

SIMATIC Rack PCs bieten Ihnen die passende Systemleistung auch für anspruchsvollste Anwendungen. Sie lassen sich schnell und flexibel erweitern, und dank eines durchdachten Industriedesigns und integrierter Diagnose- und Meldefunktionen sind sie hochverfügbar und einfach zu warten. PC-Optionen für industrielle Serverapplikationen bieten noch mehr Leistung, Verfügbarkeit und Datensicherheit.

image
SIMATIC Box PCs

Kompakte Industrie-PCs von Siemens – für die prozessnahe Installation

Unsere robusten, kompakten SIMATIC Box PCs bieten Ihnen viel Leistung auf kleinem Raum. Sie sind robust und für einen erweiterten Temperaturbereich ausgelegt, sodass sie direkt im Schaltschrank installiert werden können – die ideale Lösung für die prozess- und maschinennahe Datenaufbereitung oder Visualisierung.

image
SIMATIC Panel PCs

Robuste, leistungsstarke Kombination aus Industrie-PC und Bedienfront

SIMATIC Panel PCs sind ideal für Visualisierungsaufgaben direkt an der Maschine oder Anlage. Sie sind eine Kombination aus Industrie-PC sowie Bedienfront und erfüllen dank zahlreicher Gerätefamilien vielseitige Anforderungen. Dabei überzeugen alle SIMATIC Panel PCs durch Robustheit, Performance und ein brillantes Display.

image
SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients

Zuverlässige und äußerst robuste LCD-Monitore von Siemens

Für die Industriemonitore und Thin Clients gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie: ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden soll.SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung – ob als Einzelprodukt oder auch mit mehreren Bedienstationen.

image
SIMATIC Industrial Tablet PC

Das Tablet für Ihren Industriealltag

Der SIMATIC Tablet PC ITP1000 bringt die Performance der Industrie-PCs von SIMATIC in das Tablet-Format. Damit haben Sie einen leistungsfähigen Begleiter an Ihrer Seite, der für alle täglichen Herausforderungen vorbereitet ist. Viele praktische Funktionalitäten und eine hohe CPU-Leistung, vergleichbar mit dem Niveau vieler Notebooks, machen Ihre Arbeit schneller und flexibler.

image
SIMATIC Geräte für besondere Anforderungen

Spezielle PC-basierte Gerätevarianten von Siemens

SIMATIC PC-based Produkte erfüllen auch besondere Anforderungen an Robustheit, Sicherheit, Hygiene und Mobilität: Ex-geschützt, mit Edelstahlfronten für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, rundum staub- und strahlwassergeschützt mit einem stabilen Aluminiumgehäuse für die schaltschranklose Installation oder für den mobilen Einsatz in der Industrie.

image
SIMATIC Industrial IoT Gateways

Das intelligente Gateway für industrielle IoT-Lösungen

Mit dem SIMATIC Industrial IoT Gateway können Sie in bestehenden Anlagen mit Maschinen verschiedener Hersteller oder auf unterschiedlichem technologischen Stand einfach zukunftsgerichtete Fertigungskonzepte realisieren. Das intelligente Gateway harmonisiert und analysiert die Kommunikation zwischen den verschiedenen Datenquellen und leitet die Daten an die entsprechenden Stellen weiter.

image
SIMATIC Software Controller

Software Controller − offen und unabhängig automatisieren

SIMATIC Software Controller bieten Ihnen höchste Präzision und Geschwindigkeit kombiniert mit einer PC-basierten Automatisierung – zum Beispiel für Sondermaschinen mit hohen Performance- und Funktionsanforderungen. Der PC-basierte Controller ist im Betrieb unabhängig vom Betriebssystem und erhöht dadurch die Systemverfügbarkeit.

image
SIMATIC IPC Software und Zubehör

Softwaretools, Packages und Systemkomponenten für SIMATIC PC-based

Die Erweiterungskomponenten für SIMATIC PC-based Produkte unterstützen Sie bei der Konfiguration, Diagnose und Visualisierung Ihrer PC-basierten Automatisierung. Mit unseren abgestimmten Softwaretools, Packages und Systemkomponenten haben Sie den Prozess immer im Blick, können frühzeitig potenzielle Ausfälle erkennen und Stillstandszeiten wirkungsvoll minimieren. 

Anwendungsmöglichkeiten

Heimspiel in der digitalen Fabrik

Die Verknüpfung von Informationen über alle Unternehmensebenen sorgt auch in Fertigung und Produktion für steigende Anforderungen an Rechenleistung, Funktionen und Verfügbarkeit. Mit SIMATIC PC-based können Sie schon heute Ihre Maschinen und Anlagen auf die Herausforderungen der digitalen Fabrik vorbereiten.

Schneller zur fertigen Lösung

Die systemgetesteten Komponenten von SIMATIC PC-based reduzieren den Prüf-, Validierungs- und Integrationsaufwand, verkürzen die Time-to-Market und unterstützen Sie auch im Betrieb.

 

  • Redundanz (Festplatten, Server und integrierte USV) sorgt für hohe System- und Datenverfügbarkeit
  • Intelligente Diagnose reduziert Ausfallzeiten und ermöglicht eine präventive Wartung
  • Attraktives Gesamtpaket senkt die Total Cost of Ownership

Weitere Informationen

Offen und unabhängig automatisieren

Der SIMATIC S7-1500 Software Controller vereint die Vorteile von SIMATIC Steuerungen mit den Vorteilen PC-basierter Automatisierung. Sie können so einfach Schnittstellen zu PC-Anwendungen realisieren und echtzeitfähigen Hochsprachen-Code in Ihre Lösung integrieren – und für das Engineering die gleichen Tools nutzen wie bei den SIMATIC S7-1500 Advanced Controllern.

 

  • Fehlersichere Steuerung dank Safety Integrated
  • Hohe Sicherheit durch Know-how- und Zugriffsschutz mit Security Integrated 
  • Anwenderfreundliches Engineering im TIA Portal

Weitere Informationen

image

Handlicher Begleiter in der Fabrik

Der SIMATIC Tablet PC ITP1000 bringt die Performance von SIMATIC PC-based in das Tablet-Format. Das leistungsfähige mobile Gerät unterstützt Sie bei Ihren täglichen Aufgaben in Produktion und Fertigung und ist robust und langlebig.

 

  • Ideale Plattform für die Erfassung, Verarbeitung und Übertragung von Daten in Übereinstimmung mit den spezifischen geschäftlichen Anforderungen 
  • Unterstützt Abläufe in Fertigung, Lagerhaltung und Werksinstandhaltung sowie im Außendienst 
  • Hohe Verfügbarkeit dank Remote Manager und integrierter Diagnose

Weitere Informationen

Die richtigen Informationen am richtigen Ort

Die flexible, skalierbare und leistungsfähige Visualisierung mit SIMATIC WinCC macht die Abläufe in Ihrer Produktion transparent. Sie hilft Ihnen, Prozesse zu optimieren und die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Produktionsanlagen zu steigern.

 

  • PC-basierte Bedien- und Beobachtungslösung für Einplatzsysteme im maschinennahen Bereich 
  • Basispaket für Visualisierung, Melden und Protokollierung sowie Benutzerverwaltung, flexibel erweiterbar durch VB-Skripte 
  • Erweiterte Servicekonzepte mit Remote-Bedienung, Diagnose, Administration über Intranet und Internet in Verbindung mit E-Mail-Kommunikation

Weitere Informationen

SIMATIC IPC647D & IPC847D – Rack PCs für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben

Performance für die intelligente Automatisierung

Mit flexiblen Fertigungskonzepten in der digitalen Fabrik wächst auch das Aufgabenspektrum der digitalen Bildverarbeitung. SIMATIC Industrie-PCs sind die ideale Plattform für eine schnelle und sorgfältige industrielle Bildverarbeitung.

 

  • Leistungsstarke, zuverlässige Hardware 
  • Performante Qualitätsprüfung, Maschinenführung, Identifizierung von Bauteilen, Steuerung von Abläufen und Lesen von Codes 
  • Vielseitige Erweiterungsoptionen

Weitere Informationen

Daten in Informationen verwandeln

Mit SIMATIC IPCs und SIMATIC IOT2000 können Sie Ihre bestehenden Anlagen einfach und sicher mit der Cloud oder Ihrer IT vernetzen und so in die digitale Fabrik integrieren.

 

  • Offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Produktionsdaten in die Cloud oder die firmeneigene IT 
  • Robuste und wartungsfreie Gateways 
  • Zuverlässige Industrie-Server

Weitere Informationen

Whitepaper:
The role of the industrial PC in digitalization (englischsprachig)
Jetzt herunterladen

Made for Industry

Industrie-PCs für die digitale Fabrik
Mehr Leistung, Qualität und Zukunftsfähigkeit mit SIMATIC IPC
Download Broschüre

Direkt loslegen mit SIMATIC PC-based Automation

Referenzen

Erfolgreich im Einsatz

SIMATIC Industrie-PCs in konkreten Anwendungsbeispielen

image
image
image

SIMATIC PC-based für Sie

Bereit für jede Anforderung

SIMATIC PC-based bietet Ihnen ein breites Spektrum von abgestimmten Produktserien, mit dem Sie genau die Lösung finden, die Sie für Ihre PC-basierte Automatisierung benötigen. So profitieren Sie von einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und hohem Investitionsschutz. Und wenn Sie Fragen oder spezielle Anforderungen haben, sind wir jederzeit für Sie da.

Sie haben noch Fragen?
Nehmen Sie direkten Kontakt zu einem Ansprechpartner in Ihrer Nähe auf
Ansprechpartner finden

News

Bleiben Sie auf dem Laufenden

SIMATIC PC-based verbindet Kontinuität mit Innovation. Wir entwickeln unser Angebot für Sie laufend weiter, damit Sie optimal vom technologischen Fortschritt profitieren – und informieren Sie kontinuierlich über neue Produkte, Updates und interessante Anwendungen.