Industrielle Schalttechnik – Perfekt kombiniert

The SIRIUS modular system – one system that helps you solve all switching tasks

The innovative SIRIUS modular system offers the largest available switching device portfolio in the market, with more than 50.000 tested and approved combinations. A completely new generation of circuit breakers, contactors, overload relays and load feeders in seven sizes up to 250 kW is ready for use. The benefit of the modular system lies in its modular set-up of the components across all sizes. Everything fits together. The SIRIUS modular system combines digital planning and a standard-compliant implementation for your requirement, regardless of the application or location. Comprehensive planning tools, consulting expertise, and tested product combinations will assist you in the transition from digital to actual control cabinet construction.
Is your cabinet up to date?
More

Der Systembaukasten im Detail

Motoren effizient schalten, schützen, steuern und überwachen

Alles muss schneller gehen. Der Trend zur Digitalisierung erhöht den Druck auf die Industrie. Wann setze ich welche Technologie für das Starten und Überwachen von Motoren ein? Gibt es Tipps und Tricks, Schaltschränke effizienter und zugleich normengerecht zu planen?

Schaltgeräte effizient verdrahten

Welche Anschlusstechnik nutzen Sie für Ihre Schaltgeräte? Haben Sie Federzugtechnik schon ausprobiert? Vergleichen Sie jetzt konventionelle Schraubtechnik mit moderner Federzugtechnik. Wir zeigen Ihnen, wie Sie schnell und fehlerfrei Ihre Schaltgeräte zusammenstecken und montieren können.

So gehen die digitale und die reale Welt zusammen – SIRIUS Systembaukasten.

Perfekte Kombination der richtigen Schaltgeräte

Mit den Kombinationsmöglichkeiten des SIRIUS Systembaukastens kreieren Sie Ihre individuelle Lösung für Ihren spezifischen Anwendungsfall. Die Stärke des Baukastensystems liegt im modularen Aufbau über alle Baugrößen hinweg, in der geballten Funktionalität der Geräte für eine Vielzahl von Applikationen und in umfassender, normenkonformer Projektierungsunterstützung. Das vereinfacht Ihre Abläufe und beschleunigt Planungsprozesse.

Der SIRIUS Systembaukasten auf einen Blick
Download Broschüre

Eine Frage der Kombination

Jede Anforderung an den Schaltschrankbau ist anders, jeder Markt hat andere Regeln, jedes Projekt hat andere Workflows. Deshalb ist es wichtig, flexibel und dynamisch reagieren zu können.

Der SIRIUS Systembaukasten auf einen Blick
Download Broschüre

Alles Wissenswerte immer im Blick

Im Zeitalter der Digitalisierung strömt eine Vielzahl von Nachrichten auf Sie ein. Hier erhalten Sie wichtige Informationen darüber, wie Sie Ihren Schaltschrankbau optimieren können, und wie Sie Ihren regionalen Ansprechpartner finden.

Überzeugte Anwender des SIRIUS Systembaukastens

image
Sehen Sie Anwendungsbeispiele und branchenspezifische Lösungen, die vielleicht auch für Sie interessant sein könnten.
Alle Referenzen

Downloads, Support und Services

Weitere Informationen

Hier finden Sie schnell und einfach weitere Informationen. Alles über die Vorteile und typischen Anwendungsfälle des SIRIUS Systembaukastens.