Industrielle Schalttechnik - SIRIUS

image

Industrielle Schalttechnik: einfach SIRIUS

Mit SIRIUS bieten wir ein umfassendes Portfolio rund um die Industrielle Schalttechnik. Durch die modulare Bauweise lassen sich unsere Produkte einfach in den Schaltschrank einplanen bzw. einbauen, sind leicht in dezentrale Systeme integrierbar und optimal aufeinander abgestimmt.

Erfahren Sie mehr über Anwendungen, Lösungen, neue Produkte, Trends und Events rund um die Industrielle Schalttechnik.
Newsletter abonnieren
Schalt- und Schutzgeräte

Schalt- und Schutzgeräte

Leistungsschalter, Schütze, Überlastrelais –SIRIUS Industrielle Schalttechnik von SIEMENS.  SIRIUS Systembaukasten bietet das größte am Markt erhältliche Portfolio an Schaltgeräten mit über 50.000 Kombinationsprüfungen und -zulassungen an. Eine komplett neue innovierte Gerätegeneration an Schalt-, Schutz- und Überwachungsgeräten in 7 Baugrößen bis 250 kW steht zum Einsatz bereit.

Sanftstarter und Motorstarter

Sanftstarter und Motorstarter

Unsere SIRIUS Sanftstarter und Motorstarter für den Einsatz im Feld sind ideal für den Aufbau dezentraler Antriebskonzepte für den Drehstrommotoren-Start von 0,09 bis 1.200 Kilowatt. Zudem sind sie auch zum Schalten und Überwachen von ohmschen Lasten geeignet. Dank moderner Hybridschalttechnik setzen Sie bei unseren Startern auf effizientes Schalten, energiesparenden Einsatz und langlebige Geräte. Sie sind einfach in die Automatisierung einzubinden und bieten mit einer Vielzahl an verfügbaren Motordaten eine hohe Anlagentransparenz.

Relais

Relais

SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle

Das SIRIUS Relais Portfolio bietet alles, was Sie rund um den Motorabzweig benötigen aus einer Hand. Ob kompakte Zeit- oder Überwachungsrelais, ob besonders schmale Koppelrelais, Steckrelais, geräuscharme Powerrelais oder Schnittstellenwandler – ein vollständigeres und umfangreicheres Programm an Relais werden Sie so schnell nicht finden. Überzeugen Sie sich selbst!

Motormanagement- und Steuergeräte

Motormanagement- und Steuergeräte

SIMOCODE pro managed Niederspannungsmotoren mit konstanter Drehzahl und bietet umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen. Profitieren Sie von detaillierten Betriebs-, Service- und Diagnosedaten – auch zur sicheren Abschaltung von Motoren.
Kommunikation via PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU und Ethernet IP und OPC UA – und damit auch mit der Cloud!

Sicherheitstechnik

Sicherheitstechnik

Mit den neuen Sicherheitsschaltgeräten können Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt oder Schutztürüberwachung einfach umgesetzt werden. Der modularer Aufbau der Sicherheitsschaltgeräte vereinfacht die Planung, Inbetriebsetzung und Erweiterung von Anlagen. Zudem sind keine Programmierkenntnisse erforderlich: Die Sicherheitsschaltgeräte können einfach via DIP-Schalter oder mittels einer intuitiv bedienbaren Software parametriert werden. Damit werden Mensch, Umwelt und Maschine geschützt.

 

 

 

Befehls- und Meldegeräte

Befehls- und Meldegeräte

Das umfassende Programm rund um das Befehlen und Melden: von Drucktastern und Leuchtmeldern über Zweihand-Bedienpulte, Seilzug- und Fußschalter bis hin zu Signalsäulen und Einbauleuchten. Für das Abschalten im Gefahrenfall bieten wir im Rahmen von SIRIUS Safety Integrated auch sichere Ausführungen.

 

Jede Situation souverän im Griff

 

Wo Mensch und Maschine Informationen austauschen, leisten SIRIUS Befehlsgeräte und Meldegeräte wertvolle Dienste. Die wesentlichen Vorteile: Alle unsere Befehlsgeräte sowie Meldegeräte sind kompakt im Aufbau sowie einfach und schnell zu montieren. Die Kommunikation erfolgt komfortabel über AS-Interface. 

 

SIRIUS Highlights

Das komplette Portfolio im Überblick
Produktkatalog downloaden

Weitere Informationen

Hier finden Sie schnell und einfach weitere Informationen – zum Nachlesen oder Downloaden.

Support

Rund um SIRIUS

Immer bestens informiert!