Virtuelle Inbetriebnahme und Operator Training mit SIMIT

image

Clever kombiniert: Test und Training von Automatisierungsprojekten

Um Produkte schneller und in gleichbleibend hoher Qualität auf den Markt zu bringen, sind integrierte Engineering-Workflows sowie kurze Umrüst- und Inbetriebnahmezeiten für neue oder geänderte Linien heute unerlässlich.
Die Simulationsplattform SIMIT ermöglicht umfassende Tests von Automatisierungsapplikationen und bietet eine realitätsnahe Trainingsumgebung für Anlagenfahrer noch vor der realen Inbetriebnahme.
Dies schafft Möglichkeiten zur Prozessoptimierung und Erfahrungssicherung, was die Inbetriebnahme beschleunigt und die Time-to-Market deutlich verkürzt.
Dies führt insgesamt zu mehr Effizienz in allen Lebensphasen von Fertigungs- und Prozessanlagen.

Unsere Experten beantworten Ihre Fragen
Kontaktieren Sie uns
image
SIMIT Software Packages

SIMIT Simulation Platform

Simulationsbasiertes Engineering von virtueller Inbetriebnahme bis hin zum operativen Training

image
SIMIT Virtual Controller

Test und Training in einer komplett virtuellen Umgebung

Mit SIMIT Virtual Controllern sind Test- und Trainingssysteme jeder Größenordnung ohne reale Hardware realisierbar. Für den virtuellen Controller sind keine Änderungen im Automatisierungsprogramm erforderlich. Die E/A-Signale des virtuellen Controllers werden über die Virtual Controller-Kopplung mit den Simulationsmodellen ausgetauscht.

image
SIMIT Unit

Hardwareplattform für die Echtzeitsimulation mit PROFINET und PROFIBUS

Die Hardwareschnittstelle SIMIT Unit ist komplett integriert in das SIMIT Portfolio und lässt sich über eien gemeinsame Benutzeroberfläche bedienen. Der Wechsel zwischen Hardware- und Software-in-the-Loop lässt sich in nur wenigen Schritten durchführen. Die Verbindung zum realen Controller ist über PROFIBUS, PROFINET, PRODAVE und OPC möglich.

Echtzeitsimulation - ein Fundament für Ihre Digitalisierungsstrategie

SIMIT ermöglicht umfassende Tests von Automatisierungsprojekten und virtuelle Inbetriebnahme von Systemen, Maschinen und Prozessen auf einer Plattform. Darüber hinaus kann die Simualtionsplattform für realitätsnahe Trainingsumgebungen zur Schulung des Bedienpersonals eingesetzt werden.

Erhalten Sie einen umfassenden Eindruck zu SIMIT mit unserem interaktiven Tool
SIMIT entdecken

Referenzen

Beispiele erfolgreicher Projekte - Unsere Referenzen

image
image

Downloads, Support, Services

Weitere Informationen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen zum Thema SIMIT.

image

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Support Request
image

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungsangebote

Kontakt

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Fragen Sie unsere Experten
Kontaktieren Sie uns