Empower your data value – with Compliant data and document management

COMOS – Making data work.

Die Pharmaindustrie und hochkontrollierte Branchen wie Nahrungs- und Genussmittel stehen vor großen Herausforderungen: Dynamische Veränderungen sind hier nahezu an der Tagesordnung. Insbesondere in der pharmazeutischen Industrie muss die Zeit bis zum Markeneintritt eines Produkts so kurz wie möglich und die Produktqualität absolut einwandfrei sein. Darüber hinaus formulieren nationale und internationale Regelwerke konkrete Vorgaben an die Produktions- und Testverfahren von Pharma-Unternehmen. Für jede einzelne Charge muss es eine regelgerechte Dokumentation geben. Eine Softwarelösung wie COMOS bietet hier ein integriertes Compliance-Management – sodass Ihre Anlage jederzeit regelkonform betrieben werden kann.

Ein strenges Regelwerk und hohe Sicherheitsstandards

Die Pharmaindustrie und Branchen wie Nahrungs- und Genussmittel unterliegen einem strengen nationalen und internationalen Regelwerk. So gilt es, die Vorgaben von Instanzen wie der Food and Drug Administration (FDA) oder der European Medicines Agency (EMA) einzuhalten.

image

Worst-Case-Szenario: Existenzverlust

Unternehmen der Pharmaindustrie haben die Verpflichtung, Nachweise über alle Produktionsprozesse und -abläufe zu erbringen. Darüber hinaus müssen sie jederzeit hohe Sicherheitsstandards einhalten und diese rund um die Uhr gewährleisten. Lücken in der Dokumentation im Produktionsprozess können zum Verlust der Zulassungslizenz führen. Die Folgen: Unter Umständen werden jahrzehntelange Forschungsarbeiten zunichtegemacht. Schlimmstenfalls ist die Existenz des Unternehmens gefährdet. Eine weitere wesentliche Herausforderung ist die Time-to-Market: Forschende Unternehmen in der Pharmaindustrie müssen ihre Produkte so schnell wie möglich auf den Markt bringen – denn wenn die Patente auslaufen, stehen sie im Wettbewerb mit Generika-Herstellern.

COMOS – Making data work.
Download Broschüre

Compliant data and document management

Maximale Effizienz durch integriertes Anlagenmanagement

Bei der Planung einer Anlage ist es entscheidend, die Regelkonformität gegenüber den nationalen und internationalen Regulierungsinstanzen z.B. der FDA (US Food and Drug Administration) etc. einzuhalten. Die Qualifizierung einer Anlage und die Validierung der Produktqualität müssen also schon in der Anlagenplanung integriert werden. Das gilt auch für den späteren Betrieb: Wenn alle Beteiligten Zugriff auf alle relevanten Informationen haben, können sämtliche Vorgaben erfüllt werden – für eine kurze Time-to-Market und optimierte Patentlaufzeiten.

Mit COMOS liefert Siemens eine übergreifende und global implementierbare Softwarelösung, die Planung und Betrieb bestmöglich integriert. Die Softwarelösung COMOS PQM (Project Quality Management) wurde sogar für die speziellen Anforderungen der pharmazeutischen Industrie erweitert. Mit COMOS nutzen Sie eine einheitliche Datenbasis als Informationsquelle für alle Phasen des Lebenszyklus Ihrer Anlage. Die Lösung erlaubt ein effizientes Daten- und Dokumentenmanagement – konsistent, papierlos und mobil.

Zu jeder Zeit regelkonform arbeiten

Durch ein integriertes elektronisches Daten- und Dokumentenmanagement sind die Sicherheits- und Compliance-Workflows, Freigabeprozesse sowie die Abbildung der Daten zu jeder Zeit regelkonform. Damit entsprechen sie auch den Vorgaben der US-amerikanischen „Food and Drug Administration“: Die FDA-Anforderungen „21 CFR-Part 11“ werden erfüllt (eSign, Password). Mit den integrierten GMP/GAMP-5-Standards (“Good Manufacturing Practice”/“Good Automated Manufacturing Practice”) können Produktions- und Testverfahren zur Sicherstellung einer optimalen Produktqualität eingehalten werden – inklusive ERES und Audit Trail.

Pharmazeutische Anlagen heute fit für die Zukunft machen
Download Broschüre

Integriertes Compliance-Management und lückenlose Dokumentation

COMOS liefert aktuelle Informationen aus einer Hand – für Anlagendaten und für die Anlagendokumentation. Mit COMOS lässt sich sowohl die Prozessgeschwindigkeit als auch die Sicherheit der Anlagen deutlich erhöhen.

COMOS bietet ein integriertes Compliance-Management über alle Engineering- und Betriebsphasen hinweg und sorgt dafür, dass Ihre Anlage jederzeit compliance-konform arbeitet. Schon in der Design- und Engineering-Phase bildet die Software auf der Grundlage standardisierter Vorlagen die notwendige Dokumentenstruktur ab. Die einheitliche Datenbasis und die konsequente Objektorientierung sichern die Datenqualität und -konsistenz, was das Compliance-Management erheblich vereinfacht.

Auch die Übereinstimmung von Plänen mit der realen Anlage sowie Spezifikationen im Hinblick auf Material und Lieferanten lassen sich mit COMOS einfach überprüfen. Testergebnisse der Funktionsqualifizierung können problemlos dokumentiert, archiviert und abgerufen werden. Sämtliche Prozesse werden optimal abgebildet. Die lückenlose Dokumentation garantiert eine minimale Fehlerquote. Darüber hinaus ermöglichen automatisch generierte Wartungspläne eine effiziente Anlagenbetreuung.

Interne Untersuchungen haben uns gezeigt, dass wir durch den Einsatz der Software COMOS bis 12  % Einsparung im Engineering erzielen konnten.

Christoph Jauslin, Leiter Engineering IT, Novartis Pharma AG, Schweiz

Ihre Vorteile im Überblick

Mobil und immer aktuell zertifiziert

Mit COMOS machen Sie pharmazeutische Anlagen bereits heute fit für die Zukunft – und bewegen sich sicher auf dem Weg zu Industrie 4.0.

image
Einsatz mobiler Technologien in der Pharmaindustrie bzw. in der Nahrungs- und Genussmittelbranche.

Die Zukunft im Blick: Die integrierte Softwarelösung bietet hohe Datensicherheit, gestaltet Arbeitsabläufe effizienter und stellt somit eine höhere Produktivität und Qualität sicher. Neueste elektronische Zertifizierungen sind immer vorhanden. Die Software wird deshalb auch in Zukunft absolute Aktualität in der Zertifizierung garantieren. Darüber hinaus sind mobile Technologien selbstverständlich nutzbar – ein wesentlicher Baustein für digitalisierte Unternehmen.

Compliant data and document management in der Praxis

Lösungen zur Datenwertschöpfung werden schon heute erfolgreich in der Pharmabranche eingesetzt. Entdecken Sie Anwendungsbeispiele, die zeigen, wie COMOS in der Praxis hilft, den Wert Ihrer Daten zu steigern.

Empower your data value – with Compliant data and document management

Nationale und internationale Regelwerke formulieren konkrete Vorgaben an die Produktions- und Testverfahren von Pharma-Unternehmen. Eine Softwarelösung wie COMOS bietet ein integriertes Compliance-Management – sodass Ihre Anlage jederzeit regelkonform betrieben werden kann.

image
Sie wollen mehr erfahren?
Sprechen Sie uns an