Das alles führt zu Transparent Operation

image

Mehr Überblick über Produktionsprozesse, Maschinenzustände und Energieverbräuche

Mit dem Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) sorgen Sie für die transparente Produktion mit optimierten Prozessen und erhöhter Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Produktionsanlagen. Das integrierte Energiemanagement schafft Transparenz für Energieeinsparungen gemäß ISO 50001. Damit ist das TIA Portal der perfekte Zugang zur Automatisierung im Digital Enterprise.

Highlights

Steigern Sie Ihre Produktivität

Steigern Sie Ihre Produktivität und arbeiten Sie mit maximaler Transparenz während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen

Durch den steigenden weltweiten Wettbewerb wird es immer wichtiger, genau zu wissen, was in einer Maschine passiert. Transparenter Betrieb bedeutet, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Dafür sorgen durchgängige Daten und gründliche Analysen. So verbessert sich auch die Energieeffizienz, die ein zunehmend wichtiger Faktor beim Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit ist.

image

Schnell die richtigen Entscheidungen treffen

Größtmögliche Transparenz durch konsistente Datenhaltung in der Produktion ermöglicht Ihnen, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die zielgruppenspezifische Aufbereitung der Daten mit dem SIMATIC Information Server erhalten Sie vor Ort oder auf mobilen Geräten von unterwegs. Unterstützt werden WinCC und WebUX sowie WebNavigator für Fernzugriff und -steuerung.

image

Energieeffizient produzieren unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Mit der integrierten Automatisierungslösung SIMATIC Energie Suite und dem durchgängig angebundenen Energiemanagement-System Energy Manager PRO haben Sie jederzeit Ihre Energiekosten im Griff. Die einfache und effiziente Erfassung von Energiedaten durch die SIMATIC Energie Suite verschafft Ihnen die nötige Energietransparenz gemäß ISO 50001, um Energie zu sparen.

  • NEU: Einfache und effiziente Erfassung von Energiedaten

    Als integrierte Automatisierungslösung mit der SIMATIC Energy Suite
  • NEU: Reduzierung der Betriebskosten
    
Durch das übergreifende Energiedatenmanagementsystem SIMATIC Energy Manager PRO (ehem. B.Data)
image

Produktionsausfälle reduzieren

Durch eine effiziente und integrierte Diagnose von Prozessstörungen reduzieren Sie Produktionsausfälle und erhöhen die Verfügbarkeit von Maschinen und Produktionsanlagen. Die standardisierte Maschinen und Anlagen Diagnose (SIMATIC ProDiag) ermöglicht die effiziente Analyse von Prozessstörungen. Die integrierte Systemdiagnose hilft Ihnen, über alle Systemkomponenten Fehler im Automatisierungssystem schnell zu erkennen.

  • Fehler im Automatisierungssystem sofort erkennen

    Durch eine integrierte Systemdiagnose über alle Systemkomponenten
  • NEU: Effiziente Diagnose von Prozessstörungen

    Durch standardisierte Maschinen und Anlagen Diagnose (SIMATIC ProDiag)
image

Einfache Integration überlagerter Systeme (MES / ERP-Systeme)

Die Zusammenführung von Automatisierung und Betriebs-IT mittels offener Kommunikation ermöglicht die einfache Integration überlagerter MES/ERP-Lösungen. Durch das standardisierte Kommunikationsprotokoll SIMATIC OPC UA können Produktionsdaten an Systeme anderer Hersteller weitergegeben werden. Für die bidirektionale, systemübergreifende Kommunikation über Standardschnittstellen – ganz ohne Programmieren – wird die IndustrialDataBridge eingesetzt.

  • NEU: Anbindung von herstellerneutralen Systemen

    Durch Unterstützung des standardisierten Kommunikationsprotokolls SIMATIC OPC UA
  • Systemübergreifende Datenkommunikation
    
Durch Standardschnittstellen mit der WinCC/IndustrialDataBridge
image

Entdecken Sie das gesamte TIA Portal Software Portfolio

Mit dem TIA Portal integrieren Sie nicht nur die Basis Software (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES und SIMOTION SCOUT TIA) sondern auch die neuen Funktionalitäten wie Multiuser und Energiemanagement in einer Oberfläche.

 

❯ Erfahren Sie mehr

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? Nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Unsere Experten beraten Sie gern:
Kontaktieren Sie uns