image
PLC Programmierung mit SIMATIC STEP 7

SIMATIC STEP 7 Software für Steuerungen

SIMATIC STEP 7 ist weltweit die bekannteste und meist genutzte Programmiersoftware in der Industrieautomatisierung. SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) überzeugt durch innovaties Engineering für bewährte und neue SIMATIC Controller.

image
Visualisierung mit SIMATIC WinCC

Weit mehr als Visualisierungssoftware

Von der maschinennahen Visualisierung bis hin zum leistungsfähigen SCADA System deckt SIMATIC WinCC im TIA Portal mit seinen effizienten Tools das gesamte Spektrum an Engineering- und Visualisierungssoftware ab – durchgängig über alle Leistungsklassen!

image
Antriebsparametrierung mit SINAMICS Startdrive

Perfektes Zusammenspiel zwischen Antrieb und Steuerung

TIA Portal enthält SINAMICS Startdrive zur intuitiven Integration von SINAMICS Antrieben in die Automatisierung. Das gleiche Bedienkonzept, die Eliminierung von Schnittstellen und die hohe Benutzerfreundlichkeit machen es möglich, SINAMICS mit dem TIA Portal schnell in die Automatisierung einzubinden und in Betrieb zu nehmen.

image
Motion Control mit SIMOTION SCOUT TIA

SIMOTION Engineering mit SCOUT TIA

Mit der Integration des Motion-Control-Systems SIMOTION in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) steht nun dessen umfassende Funktionalität im TIA Portal zur Verfügung, inklusive der tiefreichenden Integration in die Antriebstechnologie (Integrated Drive Systems, IDS) von SIMOTION 4.4

image
Motormanagement Software SIMOCODE

Software für das Motor Management

SIMOCODE ES ermöglicht einfache Planung, hohe Projektierungssicherheit, schnelle Inbetriebnahme, aber auch Parametrierung, Diagnose und wartungsrelevante Überwachungsfunktionen. Integriert in das einheitliche Engineering Framework Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) schafft SIMOCODE ES eine effiziente und intuitive Lösung aller Automatisierungsaufgaben.

image
Energieverteilung im TIA Portal

Electrification meets Automation

Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie stellt auch die zugrundeliegende elektrische Energieverteilung vor neue Herausforderungen. Entsprechende Komponenten und Systeme müssen integrationsfähig, maximal flexibel und ausfallsicher sein und sich nahtlos in automatisierte Umgebungen einbinden lassen.

Highlights

Die TIA Portal Highlights auf einen Blick

Mehr als die Summe seiner Teile: Die einzelnen Bestandteile des Software-Komplettpakets sind eng miteinander verknüpft. So bietet das TIA Portal eine Funktionsvielfalt, die Automatisierung und Digitalisierung effizient und vor allem beherrschbar verknüpft.

TIA Selection Tool – Auswahlhilfe und Konfigurator für Automatisierungstechnik
Erfahren Sie mehr

Kundenstimmen

Ja, wir können mit Maschinen sprechen

Das TIA Portal hat sich für viele Ingenieure in vielen unterschiedlichen Branchen weltweit bewährt. Erfahren Sie direkt von unseren Kunden mehr über das TIA Portal in der Praxis.

Starterpakete

Starterpakete für das TIA Portal

Mit den vielfältigen Starterpaketen wird der einfache Einstieg in die Welt von TIA Portal möglich. 

TIA Portal für Einsteiger

TIA Portal für Umsteiger und gelegentliche Nutzer

Newsletter

Auf dem Laufenden bleiben: TIA Portal V14

Sie möchten regelmäßig News zum TIA Portal V14 erhalten? Dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter, der Sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen zum TIA Portal informiert.