Highlights

Arbeiten Sie offen, virtuell und vernetzt

TIA Portal Highlights:
Digital Workflow im Überblick
 

Steigern Sie Ihre Flexibilität und arbeiten Sie offen, virtuell und vernetzt

Ein digitaler Workflow ermöglicht es, virtuelle Abbilder von Maschinen und Anlagen zu verwenden. Mit diesen kann jeder Aspekt simuliert und getestet werden, bevor das reale Gegenstück gebaut wird. Dieser so genannte digitale Zwilling ist zudem mit der Betriebs-IT und der Cloud vernetzt und ermöglicht so mehr Flexibilität und führt schließlich zu besseren Produkten.

image

Skalierbare Simulation je nach Anforderung

Durch die Simulation der kompletten Anlage samt Steuerung und HMI sowie durch die Evaluierung anhand eines virtuellen Modells reduzieren Sie die Zeit für die Inbetriebnahme vor Ort. Dafür sorgt PLCSIM Advanced, der digitale Zwilling der Controller.

  • Der Einstieg zum schnellen Test von PLC Bausteinen
 
    Mit SIMATIC S7-PLCsim integriert im TIA Portal
  • NEU: Einfache Modellierung der Anlage mit Zeitabläufen und Verschaltungen


    Mit SIMATIC S7-PLCsim Advanced und Erstellung des Modells mit STEP 7
  • NEU: Komplexe Modelle erstellt in Hochsprachen

    Mit PLCsim Advanced Schnittstelle Anbindung an selbst erstellte Applikation (C, C#, third party etc.)
  • NEU: High End Modellierungssysteme nutzen

    Mit der Anbindung von PLCsim Advanced an Process Simulate oder Plant Simulation
image

Datenkonsistenz über Toolgrenzen hinweg

Das TIA Portal ermöglicht es, Ihr Projekt effizient über SoftwareGeneratoren erstellen zu lassen. So reduzieren Sie redundante Arbeitsabläufe. Mit Teamcenter führen Sie außerdem die Projektstände von Planung, Engineering und Design zusammen.

  • Effizientes Erstellen von Programmcode

    Mit Code-Generatoren, angebunden über TIA Portal Openness Schnittstelle
  • NEU: Nutzung vorhandener externer Daten
    
Aus EPLAN, Mathworks, TIA Selection Tool, 3rd party mit dem Hard-/Software Import/Export über die TIA Portal Openness Schnittstelle
  • NEU: Sicherung von Projekten weltweit
    Mit der Ablage von TIA Portal Projekten in Teamcenter
image

Vernetztes Arbeiten immer und überall

Flexibilität im Arbeitsalltag durch Unabhängigkeit von Endgeräten mit voller Datenkonsistenz. Mit dem neuen TIA Portal Cloud connector können Sie aus Ihrer privaten Cloud auf die Steuerung der Anlage zugreifen. Eine Installation auf dem Engineering-Arbeitsplatz ist nicht nötig. Für zusätzliche digitale Services lässt sich auch MindSphere – das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens nutzen.

  • Einfacher Online Zugang
    Mit dem TIA Portal Cloud connector und der Private Cloud
  • NEU: Durchgängige Planung unabhängig vom Endgerät

    Mit dem TIA Selection Tool Cloud unabhängig von Betriebssystemen auch auf Tablets arbeiten
  • NEU: Analysen und Dienstleistungsangebot in gleicher Qualität weltweit
    Mit MindSphere – das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens
image

Entdecken Sie das gesamte TIA Portal Software Portfolio

Mit dem TIA Portal integrieren Sie nicht nur die Basis Software (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES und SIMOTION SCOUT TIA) sondern auch die neuen Funktionalitäten wie Multiuser und Energiemanagement in einer Oberfläche.

 

❯ Erfahren Sie mehr

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? Nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Unsere Experten beraten Sie gern:
Kontaktieren Sie uns