Mit SIMATIC powerrate den Energieverbrauch optimieren

In allen Branchen, in denen Energieeffizienz eine entscheidende Rolle spielt, kann die Software SIMATIC powerrate durch das Vermeiden von Leistungsspitzen die Energiekosten senken. Dank voller Integration in das SCADA-System SIMATIC WinCC ist dabei keine gesonderte Systemumgebung erforderlich.

Lastmanagement mit SIMATIC powerrate
Durch das Lastmanagement mit SIMATIC powerrate lassen sich höhere Energiebezugskosten und Strafzahlungen vermeiden.

Vereinbarte Leistungslimits zuverlässig einhalten mit WinCC

Vertraglich mit dem Energieversorger vereinbarte Leistungslimits sind ein Instrument, um die Energiekosten zu begrenzen. Die Energieversorger bieten in der Regel Tarifvergünstigungen für konstante, berechenbare Abnahmemengen. Können diese Leistungslimits nicht eingehalten werden, drohen deutlich höhere Bezugspreise oder sogar Strafzahlungen.

 

Das Lastmanagement von SIMATIC powerrate führt zyklisch eine Trendberechnung durch, um bei einer möglichen Limitüberschreitung Warn-/Alarmmeldungen abzusetzen und bei Bedarf auch Verbraucher gemäß der vorgegebenen Projektierung abzuschalten. Das verhindert Strafzahlungen und ermöglicht niedrigere Energiekosten.

 

Zur Vermeidung von unnötigen Schalthandlungen gibt es eine Vielzahl von Parametern, um das Lastmanagement den aktuellen Prozessgegebenheiten anzupassen – und dies einfach und komfortabel direkt über das Faceplate. Für Verbraucher, die auf verschiedene PLCs verteilt sind, enthält SIMATIC powerrate entsprechende AS-AS-Kommunikationsbausteine, um diese auch in das Lastmanagement einzubinden. 

Das steckt für Sie im aktiven Energiemanagement

Downloads, Support, Services

Wissenswertes zu SIMATIC powerrate

Hier finden Sie weitere Informationen zu SIMATIC powerrate. Support-Links führen Sie z.B. zu den produktspezifischen FAQs, Handbüchern, Produktmitteilungen und technischen Daten. Informieren Sie sich auch über unsere praktischen Serviceangebote wie Energy Analytics und MindSphere.

image

Energiedatenmanagement als Managed Service

Mit intelligenten Berichten und Analysen von unseren Energieexperten versteckte Einsparpotenziale aufdecken

Energy Analytics
image

Finanzlösungen für Ihren Erfolg

Mit Finanz- und Technologieexpertise zu mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Maßgeschneiderte Finanzlösungen

Energiemonitoring und Spitzenlastmanagement in der Praxis

SIMATIC powerrate hat sich in vielen Industrien und Branchen bewährt, um Energieflüsse und -verbräuche transparent werden zu lassen und Lastspitzen zu reduzieren. 

image
image
image

Unsere Experten helfen Ihnen gern weiter

Für Fragen zum aktiven Energiemanagement mit SIMATIC powerrate wenden Sie sich bitte einfach an unsere Experten. Ob Lastmanagement, Datenmanagement, Visualisierung oder Auswertung – Ihr persönlicher Ansprechpartner von Siemens hilft Ihnen gern weiter.

image
Unsere Experten beraten Sie gern.
Kontaktieren Sie uns