Energietransparenz in der Produktion mit SIMATIC - einfach und integriert

image

Intelligentes Energiemanagement in der Produktion

Betreiber von Industrieanlagen müssen ihren Energieverbrauch effizient managen, um ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Maschinen- und Anlagenbauer müssen die Energieeffizienz ihrer Lösungen detailliert nachweisen. Setzen Sie dabei auf eine Energiemanagementlösung integriert in der Automatisierung: mit S7 Energieeffizienz-Monitor und SIMATIC Energy Suite. Denn nur wer weiß, wo wann wie viel Energie verbraucht wird, kann gezielt Maßnahmen einleiten, um in der Produktion Energie und damit Kosten zu sparen.

Unsere Experten beraten Sie gern.
Kontaktieren Sie uns

Energietransparenz einfach und integriert

Von der Erfassung einzelner Verbraucher bis zur detaillierten Effizienzbewertung ganzer Maschinen, bringen die SIMATIC Energy Suite und der S7 Energieeffizienz-Monitor Energietransparenz in die Automatisierung. Das in TIA Portal integrierte Engineering unterstützt Sie bei einer einfachen Umsetzung Ihres produktionsnahen Energiemonitorings.

SIMATIC Energy Suite auf einen Blick

SIMATIC Energy Suite: Energiedatenerfassung automatisch generiert

SIMATIC Energy Suite als Option des TIA Portals verknüpft das Energiemanagement effizient mit der Automatisierung und bringt damit Energietransparenz in die Produktion. Mit ihr lassen sich unterschiedliche Energiedaten einheitlich zusammenfassen, puffern und visualisieren. Durch die deutlich vereinfachte Projektierung und die automatische Generierung des Energieprogramms wird der Projektierungsaufwand erheblich reduziert. Dank der durchgängigen Anbindung an SIMATIC Energy Manager lassen sich die erfassten Energiedaten nahtlos zu einem standortübergreifenden und gemäß ISO 50001 zertifizierten Energiemanagementsystem erweitern.

SIMATIC Energy Suite auf einen Blick

image
image

S7 Energieeffizienz-Monitor: Standardisierte Effizienzbewertung von Maschinen

Mit dem S7 Energieeffizienz-Monitor können Maschinenbauer einfach die Energieeffizienz Ihrer Maschinen anhand sechs definierter Maschinenzustände dokumentieren und erfüllen so die Vorgaben der VDMA Messvorschrift 34179. Der S7 Energieeffizienz-Monitor ist Teil von TIA Portal* und ermöglicht es, die statusbezogene Analyse von Energiedaten ohne großen Aufwand in Maschinen zu integrieren. Der Energie- und Medienbedarf kann automatisiert als Abnahmeformular im SIMATIC Bediengerät und in Excel ausgewiesen werden. Auch Anlagenbetreiber profitieren: Die Effizienzdaten sind Teil der Automatisierung und stehen jederzeit über das Bediengerät zur Verfügung und können optional über die integrierte Schnittstelle zum SIMATIC Energy Manager gesendet und für eine maschinenübergreifende Langzeitauswertung genutzt werden. Damit hat der Betreiber den Energiebedarf während des Anlagenlebenszyklus im Blick, kann ineffizientes Betriebsverhalten erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.

 

*Ab TIA Portal V15

image
Mit dem S7 Energieeffizienz-Monitor als Teil von TIA Portal V15 lässt sich die Energieeffizienz von Maschinen über den gesamten Lebenszyklus bewerten und optimieren.

Downloads, Support, Services

Mehr zum produktionsnahen Energiemonitoring

Laden Sie sich weiterführende Broschüren und Unterlagen zum produktionsnahemn Energiemonitoring mit SIMATIC herunter. Support-Links leiten Sie z.B. zu den produktspezifischen FAQs, Handbüchern, Produktmitteilungen und technischen Daten. Entdecken Sie zudem unsere praktischen Serviceangebote wie Energy Analytics und MindSphere.

image

Energiedatenmanagement als Managed Service

Mit intelligenten Berichten und Analysen von unseren Energieexperten versteckte Einsparpotenziale aufdecken

 

Energy Analytics
image

Finanzlösungen für Ihren Erfolg

Mit Finanz- und Technologieexpertise zu mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Maßgeschneiderte Finanzlösungen

Unsere Experten helfen Ihnen gern weiter

Für Fragen, Wünsche oder Anregungen zum produktionsnahen Energiemonitoring
und zum Engineering im TIA Portal wenden Sie sich bitte einfach an unsere Experten.

image
Unsere Experten beraten Sie gern:
Kontaktieren Sie uns