Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Unternehmensweites Energiemanagement mit SIMATIC Energy Manager

image

SIMATIC Energy Manager ist das nach ISO 50001 zertifizierte Energiemanagementsystem für die Industrie.

Mit SIMATIC Energy Manager können Sie Energieströme und Verbrauchswerte innerhalb ihrer Prozesse detailliert darstellen, den jeweiligen Verbrauchern oder Kostenstellen zuordnen und Veränderungen nachvollziehen. Bewerten Sie die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen, optimieren Sie Ihre Energiebeschaffung und vergleichen Sie Ihre Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg - skalierbar, transparent und zukunftssicher.

Unsere Experten beraten Sie gern.
Kontaktieren Sie uns

SIMATIC Energy Manager

Skalierbare Lösung für ISO 50001-konformes Energiemanagement

SIMATIC Energy Manager hilft Ihnen nicht nur, Energiekosten einzusparen, sondern unterstützt Sie auch dabei, die Produktivität und Effizienz Ihrer Prozesse insgesamt zu verbessern.

image
Optimieren Sie Ihren Verbrauch, Ihren Ressourceneinsatz und Ihre Kosten

Betriebskosten senken, Energieeinkauf optimieren und gesetzliche Vorgaben einhalten

Mit SIMATIC Energy Manager können Sie viel mehr als nur Energiekosten sparen. Unser leistungsfähiges, skalierbares Energiemanagementsystem verknüpft Energie- und Produktionsdaten und hilft Ihnen dadurch, die Produktivität des Energieverbrauchs zu ermitteln: Wieviel Energie kostet es, ein bestimmtes Produkt herzustellen? Welche Linie kann dafür am effizientesten eingesetzt werden? Warum verbrauchen zwei vergleichbare Linien unterschiedlich viel Energie? SIMATIC Energy Manager hilft Ihnen dabei, die Antworten auf diese Fragen zu finden – mit übersichtlichen, benutzerspezifischen Dashboards, aussagefähigen Energiekennzahlen und vielseitiger Schnittstellen für die Erfassung von Energiedaten. Unser leistungsfähiges Energiemanagementsystem gibt es in zwei Versionen für unterschiedlich komplexe Anwendungen: Basic und PRO. Dadurch profitieren Sie von maßgeschneiderter Funktionalität und einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.

 

Die skalierbare,TÜV-zertifizierte Energiemanagementlösung SIMATIC Energy Manager erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach ISO 50001 und einen energie- sowie kosteneffizienten Betrieb Ihrer Anlagen.

image

SIMATIC Energy Manager App

Die SIMATIC Energy Manager V1.0 App für IOS und Android komplettiert das Portfolio um eine einfache und intuitive Lösung für die mobile Erfassung von Verbrauchsdaten, die nicht mit dem Energiemanagementsystem vernetzt sind oder vernetzt werden können. Der Mitarbeiter kann den Zähler einfach mittels scannen des QR- oder Barcodes identifizieren und den entsprechenden Zählwert eingeben.

 

www.siemens.de/simatic2go

Funktionalität
SIMATIC Energy Manager Basic
SIMATIC Energy Manager PRO
Konfiguration Einfache Konfiguration per Web Engineering Full-Client-Konfiguration mit zahlreichen Optionen und Web Engineering
Schnittstellen Datenanbindung über die Kanäle OPC UA, Energy Suite, SIMATIC WinCC und Modbus Datenanbindung über die Kanäle OPC UA, Energy Suite, SIMATIC WinCC und Modbus, ASCII, OLE DB, S7; S7-Energieeffizienz-Monitor inkl. Template/Instanz-Konzept; Konnektivität zur MindSphere
Datenvorverarbeitung Datenpunktkonfiguration, Anlegen, ändern und löschen einer Matrix für die manuelle Datenerfassung Zusätzlich Loop/Prototype Verrechnungsstufe 1 für die Vorverarbeitung der Daten
Reporting Anlegen, ändern und löschen eines Berichts basierend auf einer vordefinierten Vorlage Umfangreiche Berichtsfunktionalität mit benutzerspezifischen oder angepassten Berichtsvorlagen
Kennzahlen Einfach Erweitert (Wenn-Dann, Schwellwerte etc.)
Dashboards Anlegen, ändern und löschen von Dashboards, Verwendung der Widgettypen (Chart, Kuchen, Tacho, Ampel, Bild, Text, Wert, Tabelle, Sankey, Alarm, Heatmap, Dauerlinie) Anlegen, ändern und löschen von Dashboards inkl. Advanced Widgets (Multivariablen Regressionsanalyse (Baseline Management), Karte
Analysen Basisfunktionalität Detaillierte Chargen- und Materialanalysen
Prognosetools Nein Ja (Vergleichtagsprinzip, Produktionsplanbedingte Prognose, Regressionsmodell)
Maßnahmenplanung Nein Definition und Analyse von Energieeffizienzmaßnahmen
Dateiupload Nein Ja, Dokumente können hochgeladen werden

Mit Sicherheit die richtige Wahl

Downloads, Support, Services

Wissenswertes zu SIMATIC Energy Manager

Wenn Sie noch mehr zu SIMATIC Energy Manager wissen möchten, dann finden Sie hier weiterführendes Informationsmaterial zum Herunterladen sowie hilfreiche Support-Links, z.B. zu den produktspezifischen FAQs, Handbüchern, Produktmitteilungen und technischen Daten. Entdecken Sie zudem unsere praktischen Serviceangebote wie Energy Analytics und MindSphere.

image

Energiedatenmanagement als Managed Service

Mit intelligenten Berichten und Analysen von unseren Energieexperten versteckte Einsparpotenziale aufdecken

Energy Analytics
image

Finanzlösungen für Ihren Erfolg

Mit Finanz- und Technologieexpertise zu mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Maßgeschneiderte Finanzlösungen

Intelligentes Energiemanagement in der Industrie

Ob bei der Standortversorgung, bei den besonders energieaufwendigen Prozessen in der Glasindustrie oder im Automotive-Bereich – viele Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen profitieren bereits von SIMATIC Energy Management durch nachhaltig gesenkte Energieverbräuche und -kosten. Es wird zudem erfolgreich eingesetzt, um die gesetzlichen Vorgaben und die DIN EN ISO 50001 zu erfüllen. Nutzen auch Sie das SIMATIC Energy Management, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

image
image
image
image

Unsere Experten helfen Ihnen gern weiter

Für Fragen, Wünsche oder Anregungen zur unternehmensweiten und standortübergreifenden Energieanalyse mit SIMATIC Energy Manager wenden Sie sich bitte einfach an unsere Experten. Ob Energieeffizienz-Controlling, Kostenstellenabrechnung oder Prognose für eine optimierte Energiebeschaffung – Ihr persönlicher Ansprechpartner von Siemens berät Sie gern über Ihre Möglichkeiten und Vorteile mit SIMATIC Energy Manager PRO.

image
Unsere Experten beraten Sie gern.
Kontaktieren Sie uns