image

Performance und Effizienz in der Papierproduktion maximieren

Die Papierindustrie steht heutzutage vor Herausforderungen, die widersprüchlicher nicht sein könnten: Konstanter Kostendruck bei Investitionen – und anspruchsvolle Anforderungen von Kunden weltweit im Hinblick auf Produktqualität, die mit veralteter Technologie nicht erfüllbar sind. Kontinuierlich steigende Ausgaben bei Energie und Rohstoffen erhöhen drastisch den Kostendruck und der Wettbewerb am Markt wird immer aggressiver.
Damit Unternehmen alle Herausforderungen dieser Branche meistern können, unterstützen wir sie mit innovativen Antriebslösungen für Papiermaschinen, Finishing-Maschinen, Rollenschneidern und Aufwicklern: SIPAPER Drives APL und SIPAPER Winder APL vereinfachen den Betrieb, optimieren Diagnosen, erfüllen höchste Sicherheitsstandards, maximieren die Effizienz und minimieren Wartungskosten.

Stellen Sie Ihre individuellen Anfragen an unsere SIPAPER-Experten:
Jetzt Kontakt aufnehmen!

Den Energieverbrauch senken mit hocheffizienten Antriebssystemen

Die Produktqualität, die heutzutage am Markt verlangt wird, kann mit den derzeitigen Technologien unmöglich erreicht werden. Gleichzeitig wird der Kostendruck immer höher und die Kosten für Energie und Rohstoffe steigen weiter. Angesichts dieser Situation gibt es nur eine Lösung: die Systemperformance steigern durch spezifische Investitionen in Steuerungstechnik und moderne, energieeffiziente Antriebstechnik.

SIPAPER offers innovative drive solutions for the paper industry

Innovative Antriebslösungen für die Papierindustrie

Unsere innovativen Antriebslösungen SIPAPER Drives APL und SIPAPER Winder APL wurden speziell konzipiert, um die Herausforderungen der Papierbranche erfolgreich zu meistern. Die Module basieren auf dem weltweit führenden Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7,  das die Funktionalität der Antriebe perfekt integriert, um ein leistungsstarkes System mit höchster Verfügbarkeit aufzubauen. Der Automation Controller stellt volle Funktionsfähigkeit sicher, damit digitale Steuerungs- und Berechnungsaufgaben für die Antriebe in kürzester Zeit durchgeführt werden können. Für die Bedienung können Unternehmen zwischen einer High-End Operator Station in Server-Client-Architektur und einem Einzelplatzsystem zur Steuerung und Überwachung der Anlage, einschließlich umfassender Fehlerdiagnose, wählen. Zudem bieten Panels ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit für den lokalen Anlagenbetrieb.

 

Alles geregelt – mit SIPAPER-Antriebslösungen

Alles geregelt: Steigern Sie die Produktivität Ihrer Anlagen

Mit unseren erprobten, perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten und den standardisierten Technologiemodulen können Sie auch höherwertige Regelungsfunktionen mit geringem Engineering-Aufwand integrieren. Und mit den branchenspezifischen Regel-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen von SIPAPER Drives & Winder APL profitieren Sie zudem von einer hoch verfügbaren Papierproduktion mit optimaler Qualität über alle Anlagenteile – von der Papiermaschine bis zur Finishing- und Rollenschneidmaschine. SIPAPER Safety Integrated ist ein Bestandteil von SIPAPER Drives APL und SIPAPER Winder APL, sodass alle gesetzlichen Sicherheitsauflagen standardmäßig eingehalten werden.

SIPAPER Drives APL – maximierte Performance und Effizienz

Innovative Antriebslösungen für sektionale Antriebssysteme in der Papierindustrie

Konsistente Papierqualität bei kontinuierlich höheren Durchsatzraten sowie die steigende Anzahl von Papiersorten sind wichtige Herausforderungen, vor denen Unternehmen in der Zellstoff- und Papierindustrie heutzutage stehen. Die Funktionsmodule der Advanced Process Library von SIPAPER Drives APL bieten dafür offene, modulare Antriebslösungen. Von der Teilmodernisierung bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung erhalten Sie mit SIPAPER Drives APL genau das, was Sie brauchen. Ausbau der Automatisierungstechnik basierend auf der SIMATIC PCS 7 oder energieeffizientere SINAMICS-Antriebe? – Mit SIPAPER Drives APL erzielen Ihre Anlagen Spitzenleistungen. Und wenn Sie hauptsächlich die Energieeffizienz Ihrer Anlage verbessern wollen, bietet Ihnen SIPAPER Drives APL – mit getriebelosen, direkt mit der Maschine gekoppelten Antrieben – eine Lösung, die auch Ihre Wartungskosten drastisch senkt.

Ihre Vorteile

·         Energieeffizientes, netzrückwirkungsoptimiertes Systemdesign

·         Verlässliche, technologisch führende Komponenten

·         Modularer Aufbau, skalierbare und erweiterbare Antriebslösungen

·         Höchste Betriebssicherheit und Verfügbarkeit

·         Geringer Ersatzteil- und Wartungsbedarf

·         Effektivere Beobachtungs- und Überwachungsprozesse

·         Hochdynamische Merkmale und Regelgüte moderner Drehstrommotoren

·         Maximale Verfügbarkeit und optimale Regelgüte dank branchenspezifischer Steuerungs- und Diagnosefunktionen

·         Deutlich geringeres Risiko von Bahnabrissen

·         Bewährte Komponenten, optimale Verfügbarkeit

·         Weltweiter Service aus einer Hand über den ganzen Lebenszyklus

·         Erste standardisierte Sicherheitslösung, die die anspruchsvollen Anforderungen der EN 1034 erfüllt

 

SIPAPER Winder APL: hoch verfügbare Umroller und Rollenschneider

Modulare Antriebslösung für die Papierindustrie – vom einfachen Umroller bis zum komplexen Rollenschneider

Als intelligente, modulare Lösung haben Sie mit SIPAPER Winder APL die Möglichkeit, Ihre Ausrüstungs- und Rollenschneidmaschinen auf höchste Leistung und Effizienz zu bringen. Von der Teilmodernisierung bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung, vom einfachen Umroller bis zum komplexen Rollenschneider und vom altgedienten, bewährten Winder bis zur High-End-Maschine der neuesten Generation bietet Ihnen das modulare System maximale Flexibilität durch hoch entwickelte Technologien.

Ihre Vorteile

·         Energieeffizientes, netzrückwirkungsoptimiertes Systemdesign

·         Verlässliche, technologisch führende Komponenten

·         Modularer Aufbau, skalierbare und erweiterbare Antriebslösungen

·         Höchste Betriebssicherheit und Verfügbarkeit

·         Geringer Ersatzteil- und Wartungsbedarf

·         Durchsatzsteigerung, Reduzierung von Bahnabrissen

·         Gleiche Softwarebasis für Papiermaschine, Beschichtungsmaschinen und Finishing-Maschinen

·         Einheitliches Leitsystem für Antriebe, Energie und Prozessführung

·         Bewährte Komponenten, optimale Verfügbarkeit

·         Weltweiter Service aus einer Hand über den ganzen Lebenszyklus

·         Erste standardisierte Sicherheitslösung, die die anspruchsvollen Anforderungen der EN 1034 erfüllt

 

FLENDER-Getriebe für SIPAPER

Discover FLENDER gear units for SIPAPER

FLENDER-Getriebe für SIPAPER – im nahtlosen Zusammenspiel mit anderen SIPAPER-Komponenten – sind heutzutage ein Muss, um angesichts steigender Kosten, schrumpfender Gewinnmargen und höchsten Qualitätsansprüchen am Markt erfolgreich zu sein. Die FLENDER-Antriebstechnologie ist für ihre Zuverlässigkeit bekannt und geschätzt. Mehr als 400.000 Getriebe sind seit Jahrzehnten in Betrieben überall auf der Welt im Einsatz. Mit sechs Jahrzehnten Erfahrung in der Konzeption und Konstruktion von mehr als 1.400 kompletten Papiermaschinen-Antrieben für Kunden weltweit bieten wir Ihnen standardmäßige sowie auch maßgeschneiderte FLENDER-Getriebe für jede Anwendung in der Zellstoff- und Papierproduktion.

Sicherheitsanforderungen intelligent erfüllen

Angesichts äußerst komplexer Betriebsabläufe in der Fiber Industry darf die Antriebstechnik keine Schwachpunkte aufweisen. Potentielle Risiken für Personen, Anlagen und die Umwelt müssen durch den Einsatz entsprechender technischer Ressourcen zuverlässig vermieden werden, wobei der Produktionsprozess keineswegs gestört werden darf. Aus diesen Gründen legen wir auf die Sicherheit unserer Antriebssysteme größten Wert. Unsere Lösung für die Sicherheit Ihres Antriebs: SIPAPER Safety Integrated.

Benefit from SIPAPER Safety Integrated

SIPAPER Safety Integrated: Sicherheit für Ihre Antriebe gemäß EN 1034

Basierend auf einem patent-angemeldeten Verfahren bietet Ihnen SIPAPER Safety Integrated genau die richtige Lösung, um die strikten Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie sämtliche Anforderungen der Norm EN 1034 ohne den Einsatz zusätzlicher Hardware sicher zu erfüllen: nahtlos integrierte Sicherheitstechnologie, eingebettet in die Antriebsautomatisierung. Die Lösung ist in der bewährten, ausfallsicheren Steuerung S7-410 implementiert. PROFIsafe stellt die ausfallsichere Kommunikation mit den SINAMICS-Frequenzumrichtern auf eine sichere Grundlage. Safe Limited Speed (SLS) auf Basis von Standardkomponenten, benutzerfreundliche Auswahl von Betriebsarten auf Bedienpanels und WinCC-Stationen sowie integrierte Diagnose über das vorhandene Betriebssystem: Mit SIPAPER Safety Integrated sind Sie für sichere Betriebsabläufe optimal vorbereitet. SIPAPER Safety Integrated ist ein Bestandteil unserer bewährten, zukunftssicheren Antriebslösungen SIPAPER Drives APL und SIPAPER Winder APL.

Wichtige Infos zu SIPAPER Safety Integrated im Überblick:
Mehr Infos zu SIPAPER Safety Integrated

Wegweisende Services für die digitale Zukunft der Industrie

image

Unsere Industry Services decken den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschinen und Anlagen ab und helfen Ihnen, deren Rentabilität und Effizienz zu steigern und bei gleichzeitiger Reduzierung Ihrer Total Cost of Ownership die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

Industry services

Maßgeschneiderte Lösungen für höhere Produktivität

Mit unseren SIPAPER-Lösungen leisten wir einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg von Unternehmen in der Fiber Industry – weltweit.

image
image
image

Wir kümmern uns um Ihre Antriebe

Haben Sie Fragen zur Antriebstechnologie? Unsere Branchenexperten für die Fiber Industry beraten Sie gerne, um die optimale Lösung für Ihre speziellen Anforderungen zu finden.

Unsere SIPAPER-Experten stehen für weitere Informationen gerne zur Verfügung:
Jetzt Kontakt aufnehmen!