Digital Drive Train Services

image

Conocer lo que está funcionando

Identificar puntos débiles en una etapa temprana, rápida solución de problemas, planificación ideal de mantenimiento y actividades de servicio, optimizar existencias de repuestos: estos son todos los beneficios que obtiene como operador de planta si se le informa sobre el estado de sus sistemas de accionamiento en todo momento. Digital Drive Train Services le brinda la ayuda que necesita.

Nos gustaría asesorarte
Contactanos

Servicios para todo el tren de accionamientos

Asegure una alta disponibilidad para su tren de accionamiento

Minimice los tiempos de inactividad no programados. Planifique tiempos de inactividad por adelantado. Reduzca significativamente los costos de tiempo de inactividad. Optimice sus costos de energía. 

 

Digital Drive Train Services agrega una nueva dimensión a nuestro negocio tradicional de servicios. Ahora, además del hardware, la conectividad y la plataforma, también puede usar los Servicios Digitales asociados en todo el tren de accionamientos. Nuestro Digital Drive Train Services se compone de una gama de servicios que puede usar de forma modular, totalmente en línea con sus necesidades.

El portfolio modular

Servicios Digitales para todo el tren de accionamientos

Los Servicios Remotos le permiten reaccionar rápidamente a las fallas de la planta y conectar un experto de servicio directamente a su planta. Con nuestro Servicio de Monitoreo de Condiciones, ofrecemos soluciones estandarizadas y personalizadas para cualquier tamaño de planta, adaptadas a sus necesidades particulares. Con nuestro Servicio de Optimización y Mejora, también le ofrecemos la oportunidad de optimizar el rendimiento de sus activos en base al análisis de eficiencia.

image
image

Análisis de datos basado en la nube

With Drive Train Analytics, condition data from your drive train components is transferred to the cloud via an encrypted connection. All the data is combined in a single system. Continuous monitoring ensures the constant transparency of the condition of your components. When necessary, our certified service experts immediately contact you, identify the error, and support you with troubleshooting measures before critical changes can occur.

 

With Drive Train Analytics, you also benefit from automated status reports and alarm notifications so that you can detect failures at an early stage. You can monitor your connected devices at any time on your customer dashboard. You also have the option of consulting our Siemens experts to obtain service recommendations.

 

Your benefits:

  • You benefit from early error identification
  • You minimize downtimes through condition-based maintenance
  • You rely on automated status reports
image

Solución rápida de problemas

La máxima disponibilidad requiere la velocidad de reacción más rápida posible. Si se activa una alarma, puede contactar inmediatamente a un experto certificado de servicios. Con su permiso, se accede a los datos relevantes a través de una conexión remota segura. Por lo tanto, todas las opciones de análisis, diagnóstico e intervención pueden utilizarse en muy poco tiempo.

 

Sus beneficios:

  • Acorta los tiempos de inactividad no planificados
  • Reduce los costos de servicio in situ
  • Usted cuenta una alta seguridad de datos confiable 
image

Mayor disponibilidad de la planta con Mobile Diagnostics

Con Mobile Diagnostics, nuestros expertos en servicio leen los datos de su tren de accionamiento usando un equipo de medición móvil. Las mediciones se pueden realizar en intervalos de tiempo acordados contractualmente. Sobre esta base, se pueden generar informes y derivar recomendaciones de servicio precisas, por ejemplo para actividades de mantenimiento.

 

Sus beneficios:

  • Se beneficia de un análisis inmediato sin adaptación de la instalación
  • Aumenta la disponibilidad de la planta
  • Usted programa de manera óptima las actividades de mantenimiento y servicio

Mantenimiento optimizado con Diagnóstico Remoto

El Diagnóstico Remoto le permite controlar continuamente los componentes de su tren de accionamiento. Los motores se monitorean usando un sistema instalado permanentemente de monitoreo de condición. Los parámetros medidos se registran directamente en el sitio y nuestros expertos de servicio acceden y analizan a través de una conexión remota segura en intervalos de tiempo definidos. De esta forma, los cambios en las condiciones operativas pueden detectarse en una etapa temprana y las contramedidas apropiadas pueden tomarse rápidamente.

 

Sus beneficios:

  • Minimiza los tiempos de inactividad no programados
  • Detecta fallas en una etapa temprana y puede tomar contramedidas
  • Usted programa de manera óptima los tiempos de mantenimiento y servicio

Reducción de los costos energéticos

Energy Performance Contracting (Contratación de Rendimiento Energético) es un servicio innovador para implementar una mayor eficiencia energética. Las medidas de optimización en el tren de accionamiento se financian a través del ahorro en los costos de energía. Solo parte de los ahorros se utilizan para la tasa de servicio y el saldo permanece como un beneficio directo para usted. Los proyectos se implementan según un proceso de cuatro etapas que implica un riesgo mínimo para usted, gracias a los ahorros de costos prometidos.

 

Sus beneficios:

  • Ahorra hasta un 30% en el consumo de energía
  • Usa un paquete de medidas para optimizar la energía
  • Usted aumenta sosteniblemente la eficiencia energética
Disponible para Ud. en todo el mundo
Siemens Industry Online Support

Referencias

Servicio digital para sistemas de accionamiento, para todas las industrias, en todo el mundo

Cada vez más empresas optan por los servicios digitales, ya que hacen una contribución sustancial para aumentar la disponibilidad de las plantas. Y, además, ahorran costos en el proceso.

image
image
image
image
image

Contacto

¡Siempre aquí para ayudar!

Ya sea que necesite un servicio digital especial o un paquete de servicio completo para su tren de accionamiento: nuestros expertos siempre están para ayudarlo y asesorarlo. Están encantandos de brindar asistencia y están disponibles para ofrecer información detallada sobre los servicios en cuestión.

Nos gustaría asesorarte
Contactanos