Vielen Industriezweigen werden Beschränkungen hinsichtlich der Menge und Qualität auferlegt, in der sie Brauchwasser aus ihrer Anlage ableiten dürfen. Das ist insbesondere in trockenen Gegenden der Fall, in denen Wasser knapp ist und die Umwelt empfindlich auf industrielles Abwasser reagiert. Um ihre Anlagen weiter oder noch intensiver betreiben zu können, sind diese Kunden aus der Industrie gezwungen, ihr Abwasser rückzugewinnen bzw. wiederzuverwenden, um möglichst wenig Wasser ableiten zu müssen.
Siemens liefert eine Reihe von Lösungen, mit deren Hilfe Kunden aus der Industrie die Gesamtmenge an genutztem Frischwasser verringern können. Durch Wiederverwendung und Recycling ihres Wassers können sie ihre Wasserversorgungs- und Abwasserkosten niedrig halten. In einigen Fällen können sie sogar Betriebskosten sparen. Dies ist möglich, wenn sie das Abwasser aufbereiten und so Wasser hoher Qualität erzeugen, das sie in ihrer Anlage wiederverwenden können.
Die technologischen Siemens-Lösungen für die Wiederverwendung und das Recycling von Wasser sind auf den besonderen technischen Bedarf und das Budget der jeweiligen Kunden abgestimmt. Schlüsseltechnologien für die industrielle Wiederverwendung sind u.a. der Zusatz von Chemikalien, Enthärtung, Klärung, Filtration, Schlammentwässerung oder Schlammeindickung. Aufbereitetes Abwasser kann für Kühltürme und Kesselspeisewasser recycelt und in der Fertigung wiederverwendet werden.
Siemens bietet Rückgewinnungs-/Wiederverwendungssysteme für alle Industriezweige, darunter die Bereiche Stromerzeugung, Bergbau und Metallverarbeitung, Zellstoff und Papier, Mikroelektronik, Nahrungsmittel und Getränke, die biopharmazeutische Industrie, Automobilindustrie sowie Ölraffinerien/Petrochemie. Jeder dieser Industriezweige besitzt andere Abwasserquellen, die sorgfältig ausgewertet werden müssen, damit die richtige Aufbereitungslösung gefunden werden kann.
Welche Lösung auch immer letztendlich gewählt wird: Die Kunden von Siemens können darauf vertrauen, dass das rückgewonnene Wasser selbst strengsten Industriestandards entspricht. Siemens kann intelligente Instrumentierungs-, Überwachungs- und IT-Lösungen auch nahtlos in Automatisierungs-, Kommunikations- und Antriebssysteme integrieren, um die Prozesseffizienz über die gesamte Lebensdauer zu optimieren und die Betriebskosten zu senken.
| Niedrigere Wasserversorgungskosten |
| Niedrigere Abwasserkosten |
| Mögliche Einsparungen bei den Betriebskosten |
| Geringere Abwassermengen |
| Geringere Belastung der kommunalen Wasserversorgungssysteme |
25. Februar 2011 | Author