Siemens bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die für den effizienten Betrieb von Industrieanlagen sorgen. Dazu zählen Angebote in den Bereichen Ionenaustauschharze, Kohlenstoffmedien, Membrananlagen sowie die Nachrüstung und Sanierung oder die Überprüfung der Anlagen. Mobile und temporäre Anlagen zur Wasserbehandlung, aber auch kundenspezifische Service- und Wartungsverträge gehören ebenfalls dazu. Ein wichtiger Teil des industriellen Dienstleistungsangebots von Siemens sind Ionenaustauschharze. Diese kommen bei zahlreichen industriellen Prozessen zum Einsatz, in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung ebenso wie bei der Erzeugung von hochgradig reinem Wasser für Hightech-Industriezweige.
Siemens ist der größte Nutzer und Lieferant von Ionenaustauschharz in Nordamerika und einer der weltweit größten Distributoren des Harzes. Zu unserem Angebot gehören die Aufbereitung, Beseitigung, der Austausch und die Prüfung von Ionenaustauschharz. Mit Unterstützung von Siemens können Industriekunden ihren Ionenaustauschsystemen lange Zeit hohe Leistung abfordern, ohne die Umwelt zu belasten.
Für Hersteller aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der biopharmazeutischen Industrie bietet Siemens eine maßgeschneiderte Verarbeitung von Harzen unter höchsten Reinbedingungen, die die Auflagen der US-Arzneimittel- und Nahrungsmittelbehörde FDA erfüllen. Siemens ist auch einer der größten Recycling-Unternehmen von Ionenaustauschharzen. 2010 hat Siemens über 1,1 Millionen Kilogramm Ionenaustauschharze recycelt. Durch die Rückgewinnung von Metall und die Wiederverwendung der Harze konnte das Abfallaufkommen auf ein Minimum verringert werden.
Neben unseren Dienstleistungen in den Bereichen Harze, Kohlenstoffe und Membrananlagen bieten wir auch temporäre und mobile Wasseraufbereitung an. Wenn ein Kunde in Dürreperioden, während der Installation und Inbetriebnahme seiner Anlagen oder bei deren Abschaltung wegen routinemäßiger Wartungsarbeiten plötzlich oder vorübergehend aufbereitetes Wasser benötigt, kann Siemens vor Ort einen mobilen Anhänger zur Wasseraufbereitung zur Verfügung stellen. Siemens garantiert Qualität und Menge des erzeugten Wassers.
Unsere Verträge zur Ausführung vorbeugender Wartungsmaßnahmen und die Service-Verträge sind maßgeschneidert, sodass die Kunden optimal von ihren Investitionen in Wasseraufbereitungsanlagen profitieren können. Zu unserem Dienstleistungsangebot gehören das Neueinsetzen von Filtern und Ionenaustauschbehältern, das Reinigen von Umkehrosmosemembranen sowie der Ersatz normaler Verschleißteile wie Pumpendichtungen, UV-Birnen und Patronenfilterlemente. Ein maßgeschneiderter Vertrag bietet unseren Kunden die Möglichkeit, Umfang und Häufigkeit der auszuführenden Arbeiten ihren Anforderungen entsprechend zu bestimmen.
| Dienstleistungen im Bereich Ionenaustauschharze, einschließlich Metallrückgewinnung und -wiederverwendung |
| Mobile Wasseraufbereitungsdienstleistungen |
| Maßgeschneiderte Service-Verträge und Verträge über vorbeugende Wartungsmaßnahmen |
| Übereinstimmung mit Umweltanforderungen |
| Wassermanagement für nachhaltigen Betrieb |
| Wasserqualität und Wassermenge angepasst an einen effizienten Betrieb |
25. Februar 2011 | Author