Züge sind aus nachhaltigen Mobilitätskonzepten nicht wegzudenken. Ein wachsendes Umweltbewusstsein und neue Logistikkonzepte fördern die Bedeutung der nationalen und internationalen Transporte auf der Schiene. Von den 28 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs, der im Transportsektor anfällt, verbraucht die Bahn gerade einmal zwei Prozent. Daher sind neben Investitionen in den Ausbau der Schienennetze energiesparende und emissionsarme Züge die beste Lösung für umweltfreundliche Mobilität im Fracht-, Regio- oder Intercity-Verkehr.
Siemens präsentiert mit „Vectron“ eine Lokomotive, die viele Vorteile miteinander verbindet. Vectron gibt es sowohl in elektrischer als auch in diesel-elektrischer Ausführung. Die moderne Lok zeichnet sich durch besondere Anpassungsfähigkeit aus. Über ihren kompletten Lebenszyklus hinweg kann sie im gesamten europäischen Raum rasch und flexibel für unterschiedlichste betriebliche Anforderungen und Einsatzzwecke umgerüstet werden.
Zudem gelten in den europäischen Ländern besonders strenge Richtlinien für Schadstoff-, Feinstaub- und Geräuschemissionen. Mit Vectron reduzieren sich die Partikelemissionen um bis zu 87,5 Prozent. Denn Vectron ist als erste diesel-elektrische Lokomotive auf dem Markt serienmäßig mit dem neuesten Dieselmotor und Partikelfilter ausgerüstet. Dadurch hält sie die Emissionsgrenzwerte der europäischen Norm EU97/IIIB ein. Wie alle Diesellokomotiven von Siemens unterbietet auch Vectron die Anforderungen der europäischen Richtlinie für Lärmemissionen TSI Noise. Das Stand-und Anfahrgeräusch unterschreitet den Grenzwert um 10 Dezibel. Die elektrischen Ausführungen der Lok sind besonders sparsam im Verbrauch durch die hocheffiziente Netzrückspeisung der Bremsenergie, das energieoptimierte Abstellen sowie eine verbesserte Systemauslegung.
Vectron wird in energiesparenden Produktionsstätten mit umweltverträglichen Materialien hergestellt. Die Recyclingquote der Lokomotive liegt bei vorbildlichen 98 Prozent (stoffliche Verwertung 94 Prozent, thermische Verwertung 4 Prozent).
| Länderübergreifender Einsatz durch serienmäßig realisierte Länderpakete möglich |
| Hohe Zukunftssicherheit durch lebenslange Umrüstbarkeit |
| Dauerhafte Wirtschaftlichkeit durch Verkehrsaufgaben-orientiertes Portfolio |
| Hohe Verfügbarkeit durch bedürfnisorientierten Service |
| Hohe Leistungsfähigkeit auf Basis langjähriger Lokomotiven-Expertise |
| Einhaltung europäischer Emissionsgrenzwerte |
| Einsatz umweltfreundlicher Materialien |
| Nutzung der Bremsenergie für Netzrückspeisung, Hilfsbetriebe und Zugenergieversorgung |
| Einsatz wasserbasierter Lacksysteme |
| Recyclingquote von 98 Prozent |
03. März 2011 | Author