Stellungsregler (engl. positioner) sind unverzichtbar, wenn es um die Kontrolle von Stellgliedern in Branchen wie Chemie oder Öl & Gas geht. Auch zur Regelung von Ventilen in der Pharma- und in der Lebensmittelindustrie werden sie benötigt. Unter den Namen SITRANS VP300 und SIPART PS2 bietet Siemens intelligente elektropneumatische Stellungsregler für Schub- und Schwenkantriebe. Sie sind für verschiedenste Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige ausgelegt.
SITRANS VP300 und SIPART PS2 regeln zuverlässig ein besonders breites Typenspektrum an Ventilen. Im Gegensatz zu herkömmlichen elektropneumatischen und pneumatischen Stellungsreglern benötigen die Stellungsregler von Siemens dank einer speziellen Technologie extrem wenig Luft. Nutzer von SITRANS VP300 und SIPART PS2 sparen so Energie und Wartungskosten, denn geringerer Luftverbrauch bedeutet auch einen geringen Einsatz von Kompressoren, die die benötigte Druckluft erzeugen.
SIPART PS2 ist heute der meistgenutzte Stellungsregler für Schub- und Schwenkantriebe in den verschiedensten Prozessindustrien. Er ist besonders flexibel im Hubbereich und wartet mit intelligenter Diagnose auf. Er kommuniziert optional via HART, PROFIBUS PA oder Foundation Fieldbus.
SITRANS VP300 ist eine besonders robuste Variante von Stellungsreglern. Das Gerät eignet sich besonders für den Einsatz in aggressiven Umgebungen, z. B. mit feuchter oder verschmutzter Druckluft. Die berührungslose Stellungserfassung und die robuste mechanische Verbindung via OPOS Interface® machen den SITRANS VP300 besonders unempfindlich gegenüber Vibrationen. Sie ermöglichen außerdem eine einfache und schnelle Montage mit lediglich zwei Schrauben.
| Geringer Luft- und daher Energieverbrauch |
| Reduzierung von Energie- und Wartungskosten für Kompressoren zur Drucklufterzeugung |
| Geringerer Energiebedarf bedeutet weniger CO2-Emissionen |
25. Februar 2011 | Author