Neu in das Umweltportfolio von Siemens wurden Teile der Komponentenfamilie SIRIUS für die industrielle Schalttechnik aufgenommen. Sie ist auf geringste Verlustleistung getrimmt und hilft somit passiv und aktiv, effiziente Systeme und Applikationen zu verwirklichen. Die Komponenten der SIRIUS-Innovationen weisen eine extrem niedrige Eigenverlustleistung auf: Mit der neuen Generation gelang eine weitere deutliche Verringerung. Somit können nicht nur Energiekosten gespart, sondern auch die im Schaltschrank entstehende Abwärme gesenkt werden. Dadurch werden eine höhere Packungsdichte im Schaltschrank erreicht und weniger Kühlleistung benötigt. Einige der Produkte unterstützen bereits das PROFIenergy-Profil und lassen sich so besonders einfach in Energiemanagementsysteme einbinden.
Folgende Komponenten der SIRIUS-Familie sind im Umweltportfolio enthalten:
Energetisch beste Antriebslösung
Ein weiterer wesentlicher Ansatzpunkt zur Energieeinsparung ist bei Antriebslösungen zu sehen: Während Frequenzumrichter auf dynamische Prozesse spezialisiert sind, stellt die Schalttechnik mit Direkt-, Wende-, Stern-, Dreieck- oder Sanftstarter die optimale Lösung für Festdrehzahlapplikationen dar. Beispielsweise können Zwei-Punktregelungen unsere Effizienzmotoren mit hohem Wirkungsgrad bei gleichzeitig geringsten Eigenverlusten der Schaltgeräte betreiben. In Verbindung mit unseren Frequenzumrichtern lassen sich auch Mehrmotoren-Kaskaden realisieren, die die Vorteile beider Antriebskonzepte sehr gut kombinieren.
| Kosteneinsparungen durch signifikante Energieeinsparungen |
| Optimal e Einbindung in Energy-Management-Systeme |
| Energetisch beste Antriebslösung für Festdrehzahlapplikationen |
| Signifikante Energieeinsparungen gegenüber konventionellen Systemen |
| Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen |
| Umweltgerechte Entsorgung |
22. Februar 2011 | Author