Rund zwei Drittel des industriellen Stromverbrauchs entfallen auf elektromotorisch angetriebene Maschinen. Hier schlummert ein enormes Potenzial für Energiesparmaßnahmen und Umweltschutz bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktivität.
Siemens bietet ein umfangreiches Spektrum an hocheffizienten Produkten, Systemen, Lösungen und Services an.
Betrachtet man die Gesamtenergiebilanz eines Antriebsstrangs können durch den Einsatz energieeffizienter Elektromotoren bis zu 10 Prozent Energie eingespart werden.
Als Einsparpotenziale bei Frequenzumrichtern sind insbesondere die Drehzahlregelung von Strömungsmaschinen und die Energierückspeisung bedeutsam. Durch den Einsatz von Frequenzumrichtern lassen sich elektrische Antriebe besonders exakt und damit besonders bedarfsgerecht und sparsam betreiben. Das ermöglicht insbesondere bei Lüftern, Pumpen oder Kompressoren Energieeinsparungen von bis zu 60 Prozent, in Extremfällen sogar bis 70 Prozent.
Bei Applikationen mit häufigen Bremszyklen lässt sich ein bedeutender Spareffekt erzielen, indem die Energie, die beim Bremsen eines Motors frei wird, ins Stromnetz oder in den Zwischenkreis zurückgeführt wird. Dieses Prinzip nutzt Siemens beispielsweise bei den Antrieben von Schienenfahrzeugen, Kränen, Hebezeugen und Förderanlagen. So lassen sich damit rund 20 bis 25 Prozent Energie sparen, wobei die Einsparungen sehr stark vom jeweiligen Anwendungsfall abhängen.
Das Siemens-Angebot an Frequenzumrichtern ist das umfangreichste am Markt und umfasst Lösungen für Niederspannung und Mittelspannung.
| Energiebedarf senken, Betriebskosten sparen - Produktivität steigern - Wettbewerbvorteile schaffen |
| Einhaltung verschärfter Umweltauflagen |
| Amortisationszeit meist weniger als zwei Jahre |
| Bedarfsgerechter, flexibler Betrieb der Antriebssysteme |
| Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen um jährlich insgesamt 57 Millionen Tonnen bei weltweiter Energieoptimierung aller Industrieantriebe |
| Durch den Einsatz von Frequenzumrichtern bei Pumpen, Lüfter oder Kompressor-Anwendungen oder durch Energierückführung ins Netz können Drehzahlveränderbare Antriebe im Extremfall bis zu 70% Energie einsparen |
22. Februar 2011 | Author