Ysio ist eine digitale Radiographielösung, die so individuell wie die klinischen Abläufe unserer Kunden ist. Ob für allgemeine, Trauma-, spezifische Thorax- oder andere spezielle Bildgebungsanwendungen, für Krankenhäuser oder Arztpraxen – Ysio ist in zahlreichen Kombinationen erhältlich: als Rasterwandgerät mit einem integrierten Detektor, als Tisch- und Rasterwandgerätsystem mit kabellosem Detektor (wi-D) und sogar als kombinierte Detektorlösung. Ysio erfüllt mit optimierten Arbeitsabläufen und kürzeren Untersuchungszeiten für höheren Patientendurchsatz die Anforderungen nahezu jeder radiologischen Bildgebungsumgebung.
| Vollständig digitales Radiographiesystem |
| Lässt sich detailliert auf die Bedürfnisse des Kunden zuschneiden |
| Ausgezeichnete Bildqualität mit CsI-Detektoren und DiamondView Plus |
| Optimierter Arbeitsablauf durch Organprogramme zur automatischen Systempositionierung (nur vollautomatische Ysio-Ausführung) und synchronisierten Strahler- und Detektornachlauf |
| Über 20 Prozent geringerer Energiebedarf pro Patient (typisch, im Vergleich zu AXIOM Aristos MX/VX) |
| Digitale Radiographie: Keine Filmverarbeitung erforderlich |
| Weniger Platzbedarf durch höheren Patientendurchsatz |
25. Februar 2011 | Author