Urologieabteilungen führen heute eine Vielzahl von klinischen Standardeingriffen mithilfe von digitaler Röntgentechnik durch. Die Bildgebung des Urogenitaltraktes ist für die Diagnostik und Therapie von zahlreichen urologischen Erkrankungen wie Nieren- und Gallensteinen sowie Tumoren und Urethralstenosen von grundlegender Bedeutung. Sowohl im Hinblick auf die Diagnosezuverlässigkeit als auch auf die interventionelle Genauigkeit ist es sehr wichtig, das optimale Verhältnis von Strahlenbelastung und Bildqualität zu wählen.
UROSKOP Omnia ist ein volldigitaler Röntgentisch, der speziell für die Diagnostik und minimalinvasive endoskopische Eingriffe in der Urologie entwickelt wurde. Er ermöglicht den gesamten Urogenitaltrakt mit einem einzigen Röntgenbild in ausgezeichneter Qualität darzustellen. Im Vergleich zu den bisherigen Verfahren, die wegen der kleineren Bildgröße oft zwei Bilder erforderten, bedeutet dies sowohl Zeitersparnis bei der Untersuchung als auch eine geringere Dosis für den Patienten. Auf zwei Monitoren werden Röntgen, Endoskopie und Ultraschall nebeneinander angezeigt, sodass der Urologe über alle Bilder verfügt, die er während eines Eingriffes benötigt. Ein spezielles Systemdesign bietet dem Urologen, Anästhesisten und Pflegepersonal ungehinderten Zugang zum Patienten.
| 43 cm x 43 cm großer, dynamischer Flachdetektor für echte KUB* mit nur einer einzigen Aufnahme – mit überragender Bildqualität |
| Das einzigartige Design bietet uneingeschränkter Zugang zum Patienten von allen Tischseiten aus |
| Ausgezeichnete Interoperabilität mit Endoskopie und Ultraschall – auch in HD-Qualität |
| Farbiges MoodLight – trägt zur Entspannung des Patienten bei |
| *Kidney, Ureter, Bladder (KUB) = Darstellung des gesamten Urogenitaltraktes einschließlich Niere, Harnröhre, Blase |
| Vielzahl klinischer Anwendungsmöglichkeiten durch neueste Technologie. Neben transurethraler und perkutan urologischer Eingriffe oder Urodiagnostik ist eine Nutzung auch für gastroenterologische und allgemeine radiographische Anwendungen möglich. |
| Zeitersparnis u.a. durch KUB, schnelles Ein- und Verstellen der Tischhöhe und einmalige Patientenpositionierung. Dadurch kann der Patientendurchsatz und somit die Wirtschaftlichkeit erhöht werden. |
| Hervorragende Bildqualität bei Durchleuchtung und Röntgen sowie Endoskopie und Ultraschall |
| Deutliche Dosisreduzierung für Patienten und Personal dank der einzigartigen CARE-Funktionen |
| Integration der endoskopischen Bildkette in den Workflow des Uroskops |
| Energieeinsparung von typischerweise 46 Prozent im Vergleich zum Vorgängerprodukt UROSKOP Access |
| Digitale Röntgenbilder ersetzen Kassetten, sodass sich Zeit und Kosten für die Handhabung merklich reduzieren und die Chemikalien für die Belichtung von Kassetten entfallen |
| Verbesserte Fernunterstützung hilft Anfahrten für Wartungseinsätze vor Ort vermeiden und reduziert somit die Emissionen von Treibhausgasen (CO2) |
25. Februar 2011 | Author