Der neue SOMATOM Definition Flash mit dem Stellar-Detektor wurde speziell entwickelt, um CT-Untersuchungen für Patienten deutlich schonender zu machen. Seine Kerninnovation – die revolutionäre Flash-Spirale – kann in drei Worten zusammengefasst werden: Blitzschnell. Geringste Dosis. Der CT-Scanner verbraucht 45 Prozent weniger Energie für einen Standard-Thoraxscan und 85 Prozent weniger Energie für eine Herzspirale als das Vorgängermodell. Er erfordert außerdem eine geringere Dosis – weniger als 1 mSv für Untersuchungen des Herzens. Bei den Auswuchtgewichten wurde vollständig auf Blei verzichtet.
Das neue Computertomographiesystem verbraucht weniger Energie während Untersuchungen durch:
| Blitzschnell: Schnellster CT-Scanner auf dem Markt durch Split-Second Scanning-Technologie |
| Geringste Dosis: • Herz-CTs im Sub-mSv-Bereich • X-CARE & Adaptive Dose Shield minimieren unnötige Dosisbelastung • Dosisneutrale Dual Energy-Scans durch Selective Photon Shield |
| Schnellster CT-Scanner auf dem Markt |
| Scharfe und detaillierte Bilder |
| Dosisreduzierung auf unter 1 mSv für Herzuntersuchungen |
| Deutlich schonendere CT-Untersuchungen für Patienten |
| Geringere Detektorenergie bedeutet weniger Wärmebelastung für den Detektor. Weniger Wärmebelastung bedeutet eine bessere Linearität des Detektors |
| Durchschnittliche Energieeinsparungen von 45 Prozent bei Standarduntersuchungen* |
| Durchschnittliche Energieeinsparungen von 85 Prozent bei Herzuntersuchungen* |
| Kein Einsatz von Blei für Auswuchtgewichte |
| Stellar-Detektor mit 70 Prozent geringerem Stromverbrauch (450 W statt 1.500 W) |
| * Im Vergleich zum SOMATOM Definition |
25. Februar 2011 | Author