Siemens steht seit Jahrzehnten als Innovationsführer an der Spitze der CT-Technologie. Dennoch ist der klinische Bedarf nach exzellenter Bildqualität unverändert hoch. Das neue SOMATOM Definition Edge läutet mit dem revolutionären Stellar-Detektor eine völlig neue Scanner Generation ein: der erste vollständig integrierte Detektor der elektronisches Bildrauschen minimiert.
Mit dem Stellar-Detektor werden die elektronischen Detektor-Komponenten erstmals direkt in die Fotodiode integriert. Dadurch wird das elektronische Rauschen des Detektors signifikant reduziert und verbessert dadurch das Signal-Rausch-Verhältnis auf den Bildern.
Dank der einzigartigen Fähigkeiten des Stellar-Detektors kann das SOMATOM Definition Edge ultradünne Schichten erzeugen, wodurch es die höchstmögliche räumliche Auflösung eines CTs erreicht. Dies ermöglicht die Visualisierung kleinster Details, z. B. für hochpräzise Stenose- und Stentanalysen.
Gemeinsam mit SAFIRE, der neuen rohdatenbasierten iterativen Rekonstruktion von Siemens, bietet der Stellar-Detektor durch sein minimales elektronisches Rauschen erstmals eine herausragende diagnostische Bildqualität bei einer extrem geringen Patientendosis.
Mit den neuartigen Fähigkeiten des Stellar-Detektors und dem dosisreduzierten Dual Energy (DE) Scan-Modus für Single-Source-Systeme kann das SOMATOM Definition Edge darüber hinaus Gewebecharakteristika darstellen und zur Morphologie hinzufügen.
Mit diesen Innovationen läutet das SOMATOM Definition Edge eine neue Generation in der CT Bildgebung ein – und wird zur Referenz unter den Single Source CTs.
| Edge Technology für bisher unerreichte räumliche Auflösung |
| TrueSignal-Technologie für optimierte Bildgebung mit niedriger Strahlendosis |
| HiDynamics für den Einsatz von Single-Source Dual Energy in der klinischen Routine |
| Höhere Bildqualität mit einer räumlichen Auflösung von 0,30 mm und einer unvergleichlichen zeitlichen Auflösung von 142 ms, unabhängig von der Akquisitionsgeschwindigkeit |
| Optimierte Dosiseffizienz für Bildgebung mit reduzierter Dosis und geringer Signalstärke, z. B. mit SAFIRE oder in der bariatrischen Bildgebung |
| Funktionale Bildgebung für die klinische Routine mit Dosis-optimierter Dual Energy Technologie für Single-Source-CT und dynamische Bildgebung mit hoher Scanlänge |
| Durchschnittliche Energieeinsparung von 30 Prozent bei Standarduntersuchungen1 |
| Steigerung der Dosiseffizienz von bis zu 25 Prozent, z. B. bei der bariatrischen und interventionellen Bildgebung2 |
| Geringerer Stromverbrauch des Detektors im Stand-by-Betrieb von etwa 70 Prozent mit dem Stellar-Detektor2 |
| Senkung des Stromverbrauchs für die Systemkühlung von ca. 40 Prozent1 |
| 1 verglichen mit Sensation 64 |
| 2 verglichen mit der herkömmlichen Detektortechnologie |
25. Februar 2011 | Author