Um klinischen Experten mehr Zeit für eine bessere Versorgung ihrer Patienten zu geben, beschleunigt unsere FAST CARE-Technologie Arbeitsabläufe und reduziert die Strahlungsbelastung auf ein bisher unerreichtes Niveau – und bietet Ihnen somit neue Möglichkeiten, Ihre Patientenversorgung weiter zu verbessern. FAST, unsere Fully Assisting Scanner Technologien, beschleunigen zeitintensive und komplexe Abläufe und machen Prozesse intuitiver. Sie machen das Scannen reproduzierbarer und reduzieren die Fehleranfälligkeit. Die Vorbereitung einer anatomischen korrekten Rekonstruktion der gesamten Wirbelsäule dauert z. B. jetzt nur noch 30 Sekunden im Vergleich zu 30 Minuten mit manuellen Verfahren.
CARE, unsere Combined Applications to Reduce Exposure, liefern Ihnen eine ausgezeichnete Bildqualität bei der geringstmöglichen Dosis. Um die Computertomographie sicherer zu machen, auch für die empfindlichsten Patienten wie z.B. Kinder.
Zusammen mit syngo.via optimiert FAST CARE FÜR ALLE PATIENTEN die gesamte Untersuchung von der Vorbereitung des Scans bis zur Datenauswertung, um eine hochzuverlässige Diagnose mit minimaler Belastung für den Patienten sicherzustellen. Mit FAST CARE setzt der SOMATOM Definition AS den Maßstab für patientenorientierte Produktivität.
Der CT-Scanner verbraucht für einen Standard-Scan 30 Prozent weniger Energie als das Vorgängermodell. Und erfordert außerdem eine geringere Strahlendosis. Bei den Auswuchtgewichten wurde vollständig auf Blei verzichtet. Der CT-Scanner ist darüber hinaus nahezu vollständig recyclingfähig (etwa zu 98 Prozent).
| Single Source für Niedrigdosis-CT |
| Mit einem Klick bereit |
| FAST: Macht zeitintensive und komplexe Verfahren schneller und intuitiver |
| CARE: Ausgezeichnete Bildqualität und signifikant geringere Dosis |
| Integration mit syngo.via: Rationalisierung der gesamten Untersuchung von der Scan-Vorbereitung bis zur Datenauswertung |
| Durchschnittliche Energieeinsparungen von 30 Prozent für Standarduntersuchungen* |
| Dosisreduzierung um ca. 15 Prozent* |
| Kontaktlose Energie- und Datenübertragung vermeidet Verschleiß und Staubbildung |
| Kein Einsatz von Blei für Auswuchtgewichte |
| Bis zu 98 Prozent der bei der Herstellung verwendeten Materialien sind recycelbar |
| * Im Vergleich zum SOMATOM Sensation 64 |
25. Februar 2011 | Author