Mammographie ist die am weitesten verbreitete Methode zur Erkennung von Brustkrebs und frühen Phasen einer Tumorentwicklung. Viele Frauen empfinden die Mammographie als unangenehm. Ein wichtiges Ziel bei Mammographieuntersuchungen ist es deshalb, neben einer hohen diagnostischen Qualität einen höheren Komfort mit möglichst niedriger Strahlendosis zu schaffen. Hierzu ermittelt das MAMMOMAT Inspiration automatisch den optimalen Kompressionsdruck. Unnötiger Druck wird dadurch vermieden. Auf diese Weise wird bei möglichst geringer Strahlendosis exzellente Bildqualität erzielt. Kurz: Der Komfort der Patientinnen kann durch eine Lösung wie unsere neueste Mammographie-Plattform MAMMOMAT Inspiration deutlich erhöht werden.
MAMMOMAT ist eine Plattform für das Screening, die Diagnose, die stereotaktische Biopsie und die 3D-Tomosynthese*. Die Tomosynthese ist eine neue Technologie, die qualitativ hochwertige Aufnahmen liefert. Das Brustgewebe wird mit Hilfe der 3D-Darstellung (Tomosynthese) wesentlich differenzierter und eindeutiger dargestellt und falsch-positive ebenso wie falsch-negative Befunde – etwa durch eine Gewebeüberlagerung – können verringert werden.
| Digitale Plattform für alle Mammographieanwendungen: Screening, Diagnostik, Biopsie und True 3D Tomosynthese |
| Kleiner und platzsparender Akquisitionsarbeitsplatz |
| Einfache Handhabung durch Funktionen wie die Positionierung auf Knopfdruck und isozentrische Rotation |
| Komfort für den Patienten: MAMMOMAT Inspiration ist darauf ausgelegt, die Mammographie durch geringe Dosen und eine personalisierte Bilderfassung so komfortabel wie möglich zu machen. |
| Einfachheit und Exzellenz für Ärzte und RTAs: Ein einfacher und schneller Workflow sowie eine ausgezeichnete Bildqualität machen die Mammographie so einfach wie möglich und liefern hervorragende Ergebnisse. Mit der True 3D Tomosynthese steht ein neues Verfahren zur Verfügung, welches die diagnostische Qualität der Mammographie nochmals deutlich verbessern kann. |
| Strategie und Erfolg für die Verwaltung: Hoher Durchsatz, ausgezeichnete IT-Anbindung und die Möglichkeit zur Aufrüstung für die stereotaktische Biopsie und Tomosynthese sorgen für die Effizienz, die Krankenhäuser zur Aufrechterhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit benötigen. |
| Energieeinsparungen im Vergleich zum Vorgängerprodukt Mammomat Novation DR: Der neue Flachdetektor von MAMMOMAT Inspiration ermöglicht einen optimierten Workflow. |
| Durch den höheren Patientendurchsatz ergeben sich geringere Kosten pro Patientin. Der Energiebedarf wurde reduziert. |
| Ergonomische Verbesserungen wie die Ein-Klick-Technologie für Aufnahmen und Positionierung auf Knopfdruck. |
02. März 2011 | Author