Als bewährter Innovator vereinte Siemens 3T-Feldstärke, eine 70 cm weite Öffnung und Tim® (Total Imaging Matrix) in einem leistungsfähigen System – dem MAGNETOM Verio. Investieren Sie in eine MRT-Lösung, die Ihnen entscheidende Wettbewerbsvorteile liefert und es Ihnen durch ihre Vielseitigkeit ermöglicht, heute und in der Zukunft ein breites Spektrum an klinischen Anwendungen abzudecken.
MAGNETOM Verio ist ein leichter Hochleistungs-3T-MRT-Scanner. Das Gesamtgewicht des Systems konnte gegenüber dem Vorgänger-3T-System um 4,7 Tonnen reduziert werden. Das geringe Gewicht und der kurze Magnet vereinfachen den Transport und die Installation des Systems insbesondere an Standorten, die bisher nur für Systeme mit geringeren Feldstärken vorgesehen waren.
Darüber hinaus verwendet der MAGNETOM Verio die Zero Helium Boil-Off-Technologie. Diese Technologie ermöglicht es Systemen, die unter normalen Betriebsbedingungen arbeiten, eine Verlängerung der Nachfüllintervalle von in der Regel einem auf zehn Jahre. Je nach Frequenz und Art der verwendeten Anwendungen beläuft sich die Gesamtersparnis auf 700 bis 1.300 Liter flüssiges Helium pro Jahr.
| 3T + 70 cm + Tim: Hohe Leistung und Zukunftssicherheit |
| TrueForm-Design: Verbesserte Bildqualität ein breites Spektrum an Anwendungen |
| 70 cm weite Öffnung. Ermöglicht Zugang für mehr Patienten (z. B. klaustrophobisch veranlagte oder adipöse Patienten) |
| Höherer Durchsatz und Patientenkomfort durch klinische Vielseitigkeit und Produktivität |
| Großes Bildfeld, das ein komplettes Portfolio von klinischen Anwendungen unterstützt |
| Minimierter Platzbedarf und geringere Betriebkosten durch einen der kürzesten, ultraleichten Magneten mit Zero Helium Boil-Off-Technologie, der auf eine 1,5T-Stellfläche passt |
| Einfacher Transport durch 36 Prozent weniger Gewicht und kurze Systemlänge |
| Sehr niedriger Heliumverbrauch durch modernste Zero Helium Boil-Off Technologie |
| Material zu über 95 Prozent wiederverwertbar |
02. März 2011 | Author