MAGNETOM Spectra belohnt den Einstieg in die 3-Tesla-Magnetresonanzbildgebung mit unvergleichlichem Nutzen. Es ist nicht nur der Schlüssel zur Verbesserung der Bild- und Versorgungsqualität für die Patienten, sondern auch zu einem höheren Maß an Anwenderfreundlichkeit und Diagnosesicherheit für die Ärzte. Nicht zuletzt gewährleistet es eine erstklassige Patientenversorgung bei zugleich attraktiven Gesamtbetriebskosten für die Radiologen.
Der Einstieg in 3T ist mit relativ niedrigen Installations- und Betriebskosten verbunden. MAGNETOM Spectra bietet nicht nur das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in seiner Klasse, sondern ist zugleich ein sehr effizientes und ressourcenschonendes MR-System über die gesamte Produktlebensdauer.
| 3T-Bildqualität von Siemens |
| Tim 4G HF-Technologie mit DirectRF |
| Erstklassige 3T-Bildhomogenität mit TimTX TrueForm-Technologie |
| Vereinfachter, strafferer Workflow mit Dot |
| Schnelle Kostendeckung durch niedrige Total-Cost-of-Ownership (TCO) |
| geringer Installationsaufwand durch kleine Stellfläche und schnelle Montage |
| herausragende 3T-Bildqualität |
| sehr wirtschaftlich |
| ressourcenschonend |
| patientenfreundliche Technologie |
| schnelles Erreichen der Rentabilitätsschwelle durch optimale Gesamtbetriebskosten |
| geringer Stromverbrauch |
| optimiertes Kühlsystem, optional mit EcoChiller |
| neueste Technologie mit einer Helium-Boil-off-Technologie |
| ultraleichte Spulentechnologie |
| geräuschoptimiertes Magnetdesign |
02. März 2011 | Author