MAGNETOM® Skyra ist weltweit das erste 3-Tesla-System mit 70-cm-Öffnung und Tim+Dot-System. Durch die Integration der bahnbrechenden Technologien Tim®4G (Total imaging matrix der vierten Generation) und Dot™ (Day optimizing throughput), setzt MAGNETOM Skyra neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz, einfache Bedienung und klinische Versorgung, wodurch ein neues Niveau an Produktivität erreicht wird. Diese Technologie ermöglicht kürzere Untersuchungszeiten und optimierte Arbeitsabläufe, so dass letztendlich mit einem System mehr Untersuchungen durchgeführt werden können und die Energieeffizienz verbessert wird.
MAGNETOM Skyra hat außerdem niedrige Betriebskosten und ist einfach unterzubringen. Es ist das kürzeste 3T-System, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist, und benötigt nicht mehr Platz als die meisten konventionellen 1,5 T-Systeme. Da sich die komplett digitale Tim 4G-Technologie am Magneten befindet, ist keine gesonderte, großer Computerraum mehr nötig.
Dank der Zero Helium Boil-Off-Technologie verbraucht das System bei normalem Betrieb kein Helium, so dass diese teure und knappe Ressource nicht in regelmäßigen Intervallen nachgefüllt werden muss. Mit dem neuen optionalen Green Cooling Package können die Kunden ihren Energieverbrauch zu Kühlzwecken um bis zu 50 Prozent reduzieren.
Der Energieverbrauch während des Betriebs ist für 75 Prozent der Umweltauswirkungen medizinischer Produkte verantwortlich. Siemens arbeitet hier an der Entwicklung neuer Lösungen, die gegenüber den Vorgängermodellen eine höhere Energieeffizienz aufweisen.
| Besserer Patientenzugang und mehr Komfort dank des Open Bore-Designs mit 70 cm Innendurchmesser |
| Ultraleichtes und kurzes 3T-System – einfache Unterbringung und geringere Betriebskosten |
| Tim Dockable Table-Option – Grenzenlose Mobilität |
| MoodLight-Beleuchtung sorgt für eine angenehme Atmosphäre für die Patienten |
| Höhere Produktivität durch Tim 4G und Dot |
| Geringere Lebenszykluskosten durch gesteigerte Energieeffizienz und Wegfall der Kühlungskosten für Computerräume |
| Dank der ultra-kurzen und leichten Magnet-Technologie benötigt das Gerät weniger Platz – nicht mehr als die meisten 1,5 T-Systeme |
| Nutzungsoptionen für ausgezeichneten Patientenkomfort sorgen für bessere Vermarktungsmöglichkeiten und den Einsatz bei mehr Patienten |
| Bessere Energieeffizienz mit den neuen Workflow-Technologien Dot und Tim 4G |
| Zero Helium Boil-Off-Technologie |
| Das Green Cooling Package (optional) passt den Kühlungsbedarf automatisch an und senkt den Energieverbrauch für Kühlzwecke um bis zu 50 Prozent |
25. Februar 2011 | Author