MAGNETOM® ESSENZA ist unser bewährtes Zugpferd. Dieses ultraleichte und kurze 1,5T-System vereint die Flexibilität, Genauigkeit und Geschwindigkeit der Tim-Technologie mit der innovativen IsoCenter Matrix-Spule. Mit seinem geringen Installationsaufwand und Energiebedarf bietet der MAGNETOM ESSENZA Zugang zur Leistung der 1,5T-MRT bei geringen Betriebskosten. Der MAGNETOM ESSENZA wurde speziell für Krankenhäuser und Arztpraxen entwickelt, die eine umfassende, hochqualitative Diagnostik mit begrenzten Budgets vereinen möchten. Die kompakte Ausführung des Systems und der leichte Magnet (etwa 3,5 Tonnen) ermöglichen eine Verringerung der Installations- und Baukosten um 25 Prozent. Dank der Zero Helium Boil-Off-Technologie verbraucht das System bei normalem Betrieb kein Helium, sodass diese teure und knappe Ressource nicht in regelmäßigen Intervallen nachgefüllt werden muss. Wenn das System einen vorhandenen MRT-Scanner ersetzt, kann die moderne Leistungselektronik den Stromverbrauch um bis zu 50 Prozent senken. Alles in allem ist der MAGNETOM ESSENZA ein höchst wirtschaftliches und ressourcenschonendes MR-System.
Der Energieverbrauch während des Betriebs ist für über 75 Prozent der Umweltauswirkungen medizinischer Produkte verantwortlich. Siemens arbeitet hier an der Entwicklung neuer Lösungen, die gegenüber den Vorgängermodellen eine höhere Energieeffizienz aufweisen.
| Erschwingliches, zuverlässiges Kraftpaket |
| Fördert den klinischen und wirtschaftlichen Erfolg |
| Ultrakurzes und leichtes 1,5T-System |
| IsoCenter Matrix-Spule für einen optimierten Workflow |
| Flexibilität, Genauigkeit und Geschwindigkeit von Tim |
| Wirtschaftlicher MRT-Scanner |
| Leistungsstarkes System für den gesamten Diagnosebedarf |
| Bis zu 25 Prozent Einsparungen bei Installationskosten durch geringeren Platz- und Energiebedarf sowie baulichen Aufwand |
| Reduziert den Energieverbrauch während des Betriebs um bis zu 50 Prozent* |
| Umweltverträgliche Auslegung schont Ressourcen über den kompletten Produktlebenszyklus hinweg |
| Kein Heliumverbrauch |
| * im Vergleich zu konventionellen MR-Systemen |
02. März 2011 | Author