MAGNETOM® Avanto bietet ein deutlich verringertes Betriebsgeräusch ohne Beeinträchtigung der Gradientenleistung. Der von Siemens entwickelte MAGNETOM Avanto ist einer der leistungsstärksten und umweltverträglichsten MRT-Scanner. Das System verwendet die Tim® (Total Imaging Matrix)-Technologie, die speziell zur Steigerung der Effizienz von Arbeitsabläufen und des Patientenkomforts entwickelt wurde und sich in über 6000 Tim-Installationen weltweit bewährt hat.
Der MAGNETOM Avanto bietet in allen Phasen des Produktzyklus eine überragende Umweltverträglichkeit, von der Materialbeschaffung und Herstellung bis hin zur Nutzung und Entsorgung. Lieferanten werden in die Anforderungen einbezogen und die meisten Materialien sind recyclingfähig. 93 Prozent (gewichtsbasiert) der Materialien und 7 Prozent der Energie können wiederverwertet werden. Auf die Verpackung entfällt nur ein Prozent des Energieverbrauchs. Der Rest wird recycelt oder weiterverwendet. Alle Materialien, aus denen das Produkt besteht, sind determiniert und dokumentiert. Alle kritischen Stoffe werden vor der Weiterverwendung des Materials entfernt.
Außerdem wurde der Helium-Verbrauch durch eine Verlängerung des Nachfüllintervalls von einem auf zehn Jahre erheblich reduziert. Der MRT-Scanner ist eines der leisesten Systeme seiner Klasse. Die AudioComfort-Funktion des MAGNETOM Avanto reduziert den Schallpegel gegenüber vergleichbaren Systemen um bis zu 30 Dezibel, was einer Reduzierung des Schalldrucks um 97 Prozent entspricht und den Patientenkomfort deutlich steigert.
| Tim® (Total Imaging Matrix) für effizientere Arbeitsabläufe und höheren Patientenkomfort |
| Ultraschnelle Bilderfassung |
| AudioComfort ohne Beeinträchtigung der Gradientenleistung |
| Eines der umfassendsten Anwendungsspektren auf dem Markt |
| Höherer Patientenkomfort durch Reduzierung des Betriebsgeräusches |
| Geringere Lebenszykluskosten durch längeres Nachfüllintervall für Helium |
| Deutlich niedrigere Betriebskosten |
| Verbesserte Bildqualität und Workflow-Effizienz durch integrierte Tim-Spulentechnologie |
| Reduzierung des Betriebsgeräuschs um bis zu 30 Dezibel |
| Deutlich geringerer Heliumverbrauch mit einer Abdampfrate von Null |
| Materialien zu 93 Prozent recycelbar |
| Alle Bestandteile sind dokumentiert, um ein hochqualitatives Recycling zu gewährleisten |
02. März 2011 | Author