MAGNETOM® Aera ist weltweit das erste 1,5-Tesla-System mit 70-cm-Öffnung und Tim+Dot-System. Durch die Integration der bahnbrechenden Technologien Tim® 4G (Total imaging matrix der vierten Generation) und Dot™ (Day optimizing throughput), setzt MAGNETOM Aera neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz, einfache Bedienung und klinische Versorgung, wodurch ein neues Niveau an Produktivität erreicht wird. Die neuen Technologien ermöglichen kürzere Untersuchungszeiten und optimierte Arbeitsabläufe, so dass letztendlich mit einem System mehr Untersuchungen durchgeführt werden können und die Energieeffizienz verbessert wird.
MAGNETOM Aera verursacht außerdem niedrige Betriebskosten und ist einfach unterzubringen. Da sich die komplett digitale Tim 4G-Technologie am Magneten befindet, ist kein gesonderter, großer Computerraum mehr nötig.
Dank der Zero Helium Boil-Off-Technologie verbraucht das System bei normalem Betrieb kein Helium, so dass diese teure und knappe Ressource nicht in regelmäßigen Intervallen nachgefüllt werden muss. Mit dem neuen optionalen Green Cooling Package können die Kunden ihren Energieverbrauch zu Kühlzwecken um bis zu 50 Prozent reduzieren.
Der Energieverbrauch während des Betriebs ist für 75 Prozent der Umweltauswirkungen medizinischer Produkte verantwortlich. Siemens arbeitet hier an der Entwicklung neuer Lösungen, die gegenüber den Vorgängermodellen eine höhere Energieeffizienz aufweisen.
Hauptmerkmale
| Höhere Produktivität durch Tim 4G und Dot |
| Geringere Lebenszykluskosten durch gesteigerte Energieeffizienz und Wegfall der Kühlungskosten für Computerräume |
| Geringer Platzbedarf dank der Technologie mit ultrakurzem und leichtem Magneten |
| Nutzungsoptionen für ausgezeichneten Patientenkomfort sorgen für bessere Vermarktungsmöglichkeiten und den Einsatz bei mehr Patienten |
| Bessere Energieeffizienz mit den neuen Workflow-Technologien Dot und Tim 4G |
| Zero Helium Boil-Off-Technologie |
| Das Green Cooling Package (optional) passt den Kühlungsbedarf automatisch an und senkt den Energieverbrauch für Kühlzwecke um bis zu 50 Prozent |
25. Februar 2011 | Author