IQ•SPECT ist eine Option für Bildsysteme der Symbia S- und Symbia T-Reihe von Siemens, die eine intelligente Lösung zur Verkürzung der Aufnahmezeit bei SPECT-Untersuchungen der Myokardperfusion bietet.
Die Myokardperfusion ist eines der wichtigsten nuklearmedizinischen Verfahren. Bei einer typischen Myokardperfusion mit konventioneller SPECT-Bildgebungstechnologie dauert die Aufnahme etwa 16 Minuten. IQ•SPECT nutzt drei Schlüsseltechnologien – fokussierte Einblendung, herzzentrierte Bewegung der Kamera und ein weiterentwickeltes Rekonstruktionsverfahren – um die Aufnahmezeit bei SPECT-Untersuchungen der Myokardperfusion um den Faktor vier auf 4 Minuten zu verkürzen.
Durch die Verkürzung der Aufnahmezeit bei den Bildsystemen der Symbia S- und Symbia T-Reihe mit IQ•SPECT wird eine erhebliche Senkung des Energieverbrauchs pro Patient im Vergleich zur Baseline-Technologie erzielt.
| Alternative zu Allzweck-Kamerasystem |
| Patienteneinrichtung, Datenbeschaffung, und Bildaufbau sind schnell und effizient |
| Bilder sind kompatibel mit quantitativen Standard Kardio-Analysepaketen |
| Maximaler Patientendurchsatz und maximale Rentabilität der Investition |
| Mehr Patientenkomfort durch schnellere Scans |
| Verkürzung der Untersuchungszeit bei Herzuntersuchungen um 56 Prozent |
| Senkung des Energieverbrauchs pro Scan um 62 Prozent* |
| * im Vergleich zu den Bildsystemen der Symbia S- und Symbia T-Reihe mit konventioneller Einblendung |
25. Februar 2011 | Author