Biograph mMR ist eine Revolution in der diagnostischen Bildgebung. Erstmals sind modernste 3T-Magnetresonanzbildgebung und innovative molekulare Bildgebung vollständig vereint. Die simultane Akquisition von Ganzkörper-MRT und -PET macht es möglich. Die molekulare MRT ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Medizin – für die bessere Beherrschung von Krankheiten und für die optimale Versorgung aller Patienten.
MRT und PET in einem einzigen Scanner – das bedeutet optimierte Leistung dank nur einer Untersuchung, einem Raum und einer Ganzkörperlösung. Höhere Leistung ermöglicht kürzere Untersuchungszeiten und optimierte Arbeitsabläufe, so dass letztendlich mit einem System mehr Untersuchungen durchgeführt werden können und die Energieeffizienz verbessert wird. Dank Biograph mMR muss der Patient nur noch zu einem Untersuchungstermin erscheinen; dies vermeidet negative Auswirkungen auf die Umwelt durch zusätzliche Transporte.
Der Einsatz nur eines statt zweier Systeme bedeutet weniger Platzbedarf für die Installation. Biograph mMR benötigt im Untersuchungsraum nur eine kleine Stellfläche und nur ein Kühlsystem. Dank der Zero Helium Boil-Off-Technologie verbraucht das System bei normalem Betrieb kein Helium, so dass diese teure und knappe Ressource nicht in regelmäßigen Intervallen nachgefüllt werden muss. Biograph mMR arbeitet bei allen Untersuchungen – insbesondere bei pädiatrischen – mit geringer Strahlendosis. Auch die Strahlenbelastung für das Personal ist geringer.
| Eine Untersuchung – ein Raum – eine Ganzkörperlösung |
| Ein einziger Scan ermöglicht eine ganzheitliche Diagnostik |
| Eine Untersuchung statt zwei – das steigert die Produktivität und senkt die Kosten |
| Eröffnet neue medizinische Anwendungsmöglichkeiten und Forschungsperspektiven |
| Nur ein System – MRT und PET vollständig integriert |
| Simultane Akquisition von Morphologie, Funktion und Metabolismus |
| Nur ein System statt zwei |
| Steigerung der Produktivität durch Verkürzung der Untersuchungszeit um bis zu 50 Prozent |
| Mehr Patientenkomfort durch weniger und kürzere Untersuchungen |
| Nur ein System, eine Untersuchung – bessere Energieeffizienz |
| Kein Patiententransport zwischen Untersuchungsräumen und keine mehrfachen Patientenbesuche |
| Ähnlicher Platzbedarf wie ein konventionelles 3T-MRT-System |
| Zero Helium Boil-Off-Technologie |
25. Februar 2011 | Author