Mit dem neuen Biograph™ mCT führt Siemens die präzise und reproduzierbare Quantifizierung in die molekulare Bildgebung ein, die es Ihnen ermöglicht, einzigartige Fortschritte in der Diagnostik und Therapie bei komplexen Erkrankungen zu erzielen.
Jetzt können Sie die kleinsten Krebsläsionen mit reproduzierbarer Quantifizierung erkennen, charakterisieren und überwachen, um für eine kosteneffektivere Krebsbehandlung zu sorgen. Jetzt können Sie den absoluten myokardialen Blutfluss quantifizieren, um präzisere Therapieentscheidungen zu treffen und das Risiko für Ihre Patienten zu minimieren. Jetzt können Sie Amyloid-Ablagerungen1 im Gehirn quantifizieren, um eine Demenzdiagnose zu ermöglichen und das Fortschreiten von Erkrankungen zu verlangsam.
1 Diese Software ist zurzeit noch nicht kommerziell erhältlich.
| Intelligent reproduzierbare Quantifizierung |
| Höchste volumetrische Bildauflösung2 |
| Minimale Dosis und maximale Geschwindigkeit |
| Umfassende klinische Flexibilität |
| Präzise und reproduzierbare Quantifizierung, um Amyloid-Ablagerungen1 im Gehirn und den absoluten myokardialen Blutfluss zu quantifizieren sowie kleinste Krebsläsionen zu charakterisieren |
| Branchenweit höchste volumetrische Bildauflösung2 von 87 mm³ für hochauflösende Darstellungen in allen Dimensionen |
| Halbierte Dosis und doppelte Scan-Geschwindigkeit mit FAST CARE |
| Der einzige PET mit 78 cm großer Öffnung und einem Premium-CT zur Nutzung für mehr Patienten |
| 25 Prozent Verkürzung der Gesamtdauer von Patientenuntersuchungen3 |
| 29 Prozent Energieeinsparung pro Patient3 |
| 50 Prozent Reduzierung der injizierten Dosis oder doppelte Scan-Geschwindigkeit mit ultraHD•PET3 |
| 2 Basierend auf zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbarer Literatur des Wettbewerbs |
| 3 im Vergleich zur Vorgänger-Produktfamilie |
25. Februar 2011 | Author