Das Fluoroskopiesystem (Durchleuchtungssystem) AXIOM Luminos dRF ist seit 2010 Teil unseres Umweltportfolios. Es vereint fluoroskopische und radiographische Anwendungen in einem System und sorgt somit für eine optimale Auslastung, auch wenn das Patientenaufkommen für die Durchleuchtung nicht den ganzen Tag füllt. Oft kann sogar auf ein separates Radiographiesystem vollständig verzichtet werden. Statt zwei Untersuchungsräumen ist dann ein Raum ausreichend.
AXIOM Luminos dRF bietet sowohl für den Patienten als auch für das bedienende Personal besonders viel Komfort. Der Komfort beginnt schon beim Platznehmen. Programmierte Positionen für den Patiententransfer und ein bis auf Kniehöhe absenkbarer Tisch sorgen dafür, dass selbst sehr kleine, schwergewichtige, alte oder behinderte Menschen keine Schwierigkeiten haben, sich auf den Tisch zu legen. Bei einigen Röntgenaufnahmen können die Patienten sogar im Rollstuhl sitzen bleiben. Die offene Architektur erleichtert zudem den Zugang zum Patienten von allen Seiten aus, was bei längeren Untersuchungen von Vorteil ist. Strahler und Patiententisch lassen sich über eine weite Strecke längs und quer verschieben. Ein Umlagern des Patienten während der Untersuchung ist deshalb nur selten notwendig.
Der 43 cm x 43 cm große digitale Flachdetektor des AXIOM Luminos dRF vereint statische und dynamische Bildgebung und liefert detailreiche und verzerrungsfreie klinische Bilder. Mit der Radiographie-Funktion werden zweidimensionale statische Röntgenbilder angefertigt, während im Fluoroskopie-Modus der Körper über einen längeren Zeitraum zur Beobachtung dynamischer Vorgänge durchleuchtet wird. Dies ist zum Beispiel bei Magen-Darm-Untersuchungen hilfreich.
Ist eine Kombination von Fluoroskopie und Radiographie erforderlich, muss der Patient den Raum nicht wechseln. Unterbrechungen und Verzögerungen werden reduziert und Arbeitsabläufe erheblich beschleunigt. Die Folge: Kürzere Untersuchungszeiten, höherer Patientendurchsatz und kürzere Wartezeiten für die Patienten als bei der Untersuchung mit zwei Geräten. Ein zusätzlicher wirtschaftlicher Nutzen ergibt sich aus den flexiblen Einsatzmöglichkeiten des Kombinationssystems: Leerlauf wird vermieden, das Gerät optimal genutzt.
Mit dem AXIOM Luminos dRF lassen sich im Vergleich zum Axiom Iconos R200 bei gleicher Auslastung über den gesamten Produktlebenszyklus rund 38 Prozent Energie sparen. Da das AXIOM Luminos dRF digital arbeitet, sind keine Filmkassetten mehr notwendig und die Arbeitsprozesse lassen sich schneller als bisher erledigen. Spezielle CARE- (Combined Applications for Reduced Exposure)-Applikationen helfen dem Anwender, mit reduzierter Dosis zu arbeiten.
| Ein einzelnes System für doppelte Nutzung |
| Großer Flachdetektor mit hervorragender Eignung für ein breites Anwendungsspektrum |
| Verstellbare Tischhöhe, absenkbar auf 48 cm |
| Zwei Geräte in einem: Radiographie und Fluoroskopie |
| Maximale Auslastung, kaum Systemleerlauf |
| Wartung nur eines Systems erforderlich |
| CARE-Applikationen für verringerten Dosis-Einsatz |
| Tischhöhe absenkbar auf 48 cm |
| Energieeinsparungen von rund 38 Prozent (verglichen mit AXIOM Iconos R200) |
| Digitale Bildverarbeitung. Keine Filmentwicklung mit entsprechendem Ressourcenaufwand mehr notwendig |
| Platz und Ressourcen sparend: Radiographie und Fluoroskopie kombiniert in einem Raum |
25. Februar 2011 | Author