Das Ultraschallsystem ACUSON P10TM ist das weltweit erste Ultraschall-Gerät für die Kitteltasche – ein portables Diagnose- und Untersuchungswerkzeug für Ärzte, Pflegekräfte, Rettungssanitäter und Klinikpersonal. Es bringt mit 0,725 Kilogramm einen Bruchteil des Gewichts von Ultraschallgeräten in Normalgröße auf die Waage und liefert dennoch hochqualitative Bilder. Zu den Umweltvorteilen des Geräts zählen neben dem geringen Gewicht und der Verpackung ein modularer Aufbau zur einfachen Zerlegung und ein hoher Anteil an recyclingfähigen Teilen. Das Flachdisplay und das Tastenfeld des ACUSON P10-System enthalten kein Quecksilber. Es arbeitet mit einer herausnehmbaren, aufladbaren Lithium-Batterie. In Verbindung mit sofortiger Betriebsbereitschaft nach dem Einschalten, geringem Stromverbrauch während der Bildgebung, batterieschonendem Display-Energiemanagement und einer schnellen Abschaltung ist das ACUSON P10TM ein überaus energieeffizientes Gerät.
| Mit einem Gewicht von 725 Gramm das erste Ultraschallgerät für die Kitteltasche |
| Benutzerfreundliche, intuitive Bedienoberfläche im PDA-Format |
| Hochauflösende Bilder |
| Sofortige Betriebsbereitschaft für schnelle Entscheidungen |
| Nicht invasive, nicht ionisierende Technologie |
| Ultra-portabel |
| Kostengünstige Echtzeitbildgebung |
| Verbessert die Diagnosezuverlässigkeit durch visuelle Informationen direkt am Patienten |
| Flachdisplay und Tastenfeld-Rückbeleuchtung quecksilberfrei |
| Modulare Produktbauweise ermöglicht einfache Zerlegung |
| Sehr energieeffizient |
| 98 Prozent der verwendeten Materialien sind recycelbar |
25. Februar 2011 | Author