Der Green Building Monitor™ ermöglicht es Unternehmen, deren Mitarbeitern und Besuchern ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz darzustellen. Die präsentierten Informationen tragen dazu bei, alle Gebäudenutzer für einen verantwortungsvollen Umgang mit den knapper werdenden Ressourcen zu sensibilisieren und zu weiteren Einsparungen zu motivieren.
Via Monitor zeigt das System stundenaktuell die verschiedensten Messwerte eines Gebäudes, wozu beispielsweise der Verbrauch von Strom und Wasser, Angaben zur Temperatur oder zum Ausstoß von Treibhausgasen zählen. Diese Daten können mit den Werten von Referenzgebäuden, aber auch mit früheren Messwerten desselben Gebäudes verglichen werden; sie zeigen so auf einen Blick, wie beispielsweise die Energieeffizienz der Immobilie einzustufen ist und welche Fortschritte in einem bestimmten Zeitraum gemacht wurden.
Neben dieser Grundfunktion zeigt der Green Building Monitor™ weitere umweltbezogene Informationen, wie etwa Energiespar-Tipps, Stellungnahmen des Managements zum Umweltengagement des Unternehmens oder umweltrelevante Fakten. Falls gewünscht, können auch weitere Daten wie Wettervorhersagen oder der Aktienkurs des Unternehmens eingeblendet werden. In die statischen Text-Informationen werden Bilder und Kurzvideos integriert, um durch einen abwechslungsreichen Informationsmix für dauerhaftes Interesse zu sorgen.
Der Green Building Monitor™ ist Teil einer Lösung zum Energy Management in Gebäuden, die Verbrauchsdaten von Gebäuden permanent überwacht und durch Experten analysiert. Die damit verbundenen Dienstleistungen zur Betriebsüberwachung und Optimierung sind modular aufgebaut, um Kundenwünschen gerecht zu werden.
Damit bietet Siemens Building Technologies seinen Kunden ein abgestimmtes System von Geräten, Lösungen und Dienstleistungen, um Immobilien wirtschaftlicher und damit auch umweltgerechter zu betreiben.
| Transparente Darstellung der aktuellen Energieverbrauchsdaten |
| Visualisierung der Energieeffizienz-Fortschritte |
| Kommunikationsplattform mit Redaktionssystem für Nachhaltigkeitsprogramme |
| Überwachung der optimalen Betriebsleistung |
| Investitionsschutz |
| Jährlich bis zu 10% Energieeinsparungen durch verändertes Nutzerverhalten von Mitarbeitern und der Möglichkeit zur kontinuierlichen Optimierung von Gebäuden bzw. von Gebäudekomplexen |
| Aktive Mitwirkung von Mitarbeitern bei der Erreichung von Umweltzielen |
| Unterstützung beim Aufbau eines „Green Image“ bei Besuchern und Kunden |
07. März 2011 | Author