Um in Gebäuden eine hohe Energieeffizienz zu erzielen, muss die Zufuhr thermischer und elektrischer Energie möglichst gering gehalten werden. Dies erreicht man nicht nur durch die Installation moderner Anlagen zur Kühlung, Heizung, Belüftung, Beleuchtung oder Warmwasseraufbereitung. Viel Energie kann auch dadurch gespart werden, dass die einzelnen Komponenten der Gebäudetechnik gut zusammenwirken und bedarfsgerecht aufeinander abgestimmt sind. In großen Gebäuden übernehmen diese Funktion intelligente Automationssysteme.
Das Gebäudeautomationssystem von Siemens heißt DESIGO. In dieser Schaltzentrale, sozusagen dem Gehirn des Gebäudes, laufen alle Informationen der gesamten Gebäudetechnik zusammen. DESIGO regelt, steuert und überwacht Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Beleuchtung und Beschattung sowie Brandschutz- und Sicherheitssysteme. Die Intelligenz eines Gebäudes ist der Schlüssel für eine wirksame Kontrolle des Energieverbrauchs und eine Reduktion der Betriebskosten.
Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten die unter realen Bedingungen auf Regelgenauigkeit und Energieeffizienz geprüften DESIGO-Applikationen. So können mit dem Einsatz dieser innovativen Applikationen Gebäudebetriebskosten gespart, Energieressourcen geschont und Kohlendioxid-Emissionen reduziert werden. Die Applikationen sorgen für den benötigten Komfort bei gleichzeitigen Energieeinsparungen von bis zu 50% im Vergleich zu konventionellen Anlagen. Dank niedriger Kosten für Planung und Inbetriebnahme sowie geringem Trainingsaufwand ist die Investition schnell amortisiert. Zudem sind die DESIGO-Applikationen durchgehend dokumentiert und erlauben mit klaren, aussagekräftigen Statusmeldungen eine schnelle Reaktion, beispielsweise im Störungsfall.
DESIGO eignet sich für Zweckbauten wie Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Versicherungen, Krankenhäuser, Hotels, Universitäten, Schulen, Museen oder Sporteinrichtungen. Das System hält aber auch spezielle Bausteine und branchenspezifische Lösungen wie beispielsweise für die pharmazeutische Industrie bereit. Es wächst mit den Anforderungen und kann stufenlos vom Kleinsystem bis zum komplexen Gebäudeautomationssystem ausgebaut werden. In energetisch veralteten Gebäuden kann die Nachrüstung mit Gebäudeautomations-Funktionen relativ schnell deutliche Senkungen in Energieverbrauch und Kohlendioxid-Emmissionen erreichen.
Siemens ist weltweit führender Hersteller in der Gebäudeautomation sowie in der Regel- und Steuertechnik bei Heizung, Lüftung, Klima- und Kältetechnik und in dieser Eigenschaft Partner der Initiative „GreenBuilding“. Diese Initiative wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und hat das Ziel, Energieeffizienz-Potenziale in Gebäuden vermehrt auszuschöpfen und damit Betriebskosten zu senken. Als Unterzeichner dieser Initiative muss Siemens erreichen, dass seine Kunden die Energieeffizienz ihrer Immobilien um mindestens 25 Prozent erhöhen.
| Nachhaltige Senkung der Energie- und Gebäudebetriebskosten |
| Beitrag zur Erfüllung der Anforderungen von EN 15232 in den höchsten Energieeffizienzklassen |
| Steigerung des Anlagenwerts durch energiesparende, moderne Ausstattung |
| Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent ohne Abstriche beim Komfort |
| Hohe Nachhaltigkeit dank der möglichen Nutzung erneuerbarer Energien |
| Verringerung der negativen Auswirkungen im Hinblick auf globale Erwärmung und Treibhauseffekt |
07. März 2011 | Author