Die Nutzung der Windenergie zählt zu den bewährtesten Formen der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Siemens kann auf 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken und zählt zu den Marktführern bei Windenergie-Lösungen für Standorte auf dem Land (onshore) und im Meer (offshore): Insgesamt wurden weltweit über 9.000 Onshore-Anlagen von Siemens installiert (Stand 2010). Mit einer Gesamtleistung von mehr als 11.000 Megawatt helfen diese ökologisch sauberen Kraftwerke, pro Jahr mehrere Millionen Tonnen Kohlendioxid gegenüber fossil (mit Kohle und Gas) befeuerten Kraftwerken einzusparen.
Durch die Errichtung neuer Produktions-Standorte in allen Schlüsselmärkten baut Siemens seine globale Fertigungs-Kapazität weiter aus. Derzeit betreiben wir Produktionen in Europa, Amerika und Asien.
Im Lauf der Jahre haben Siemens-Windenergieanlagen hinsichtlich Robustheit und Zuverlässigkeit Maßstäbe gesetzt. Ihre Tragkonstruktionen sind äußerst sicher und ihre mechanischen Systeme sind wartungsarm.
Die Turbinen der Windenergieanlagen eignen sich für ein breites Spektrum von Windverhältnissen: Die Nennleistungen der Anlagen reichen von 2,3 MW bei niedrigen bis mittleren bis zu 3,6 MW bei hohen Windstärken. Die Durchmesser der Rotoren liegen zwischen 80 und 120 Metern. Die Rotorblätter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Epoxidharz) werden nach dem von Siemens entwickelten IntegralBlade®-Verfahren hergestellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren kommt dieses ohne Klebefugen aus. Die Rotorblätter sind deswegen besonders robust und ermöglichen eine maximale Energieausbeute bei unterschiedlichsten Windstärken. Ein weiteres technologisches Highlight sind unsere getriebelosen Windenergieanlagen. Sie enthalten nur noch halb so viele Teile wie eine Windenergieanlage mit Getriebe.
Das NetConverter®-Umrichtersystem, ein Standardmerkmal aller Windenergieanlagen von Siemens, ermöglicht einen hochflexiblen Generatorbetrieb und hilft, die Ausgangsleistung an die jeweiligen Netze anzupassen. Die elektrische Leistung von Onshore-Windenergieanlagen kann mit der vieler fossil befeuerter Kraftwerke gleichziehen. Darüber hinaus haben Effizienzverbesserungen von Turbine und Generator Onshore-Windenergie selbst in Regionen mit mäßigen Windverhältnissen zu einer wirtschaftlich tragfähigen Option gemacht. Ein weiterer Trend ist das „Repowering“ – der Ersatz von Windenergieanlagen der ersten Generation durch neue, effizientere Windturbinen.
| Etablierte Technologie |
| Effiziente, wettbewerbsfähige Energieerzeugung |
| Hohe Zuverlässigkeit |
| Keine Brennstoffkosten und keine Emissionen |
| Stromversorger können die geforderten Quoten für erneuerbare Energien erfüllen |
| Emissionsfreie Technologie |
| Einsparungen von Kohlendioxid-Emissionen durch seit 2003 installierte Siemens-Anlagen: 7,2 Millionen Tonnen pro Jahr |
01. März 2011 | Author
Videos