Ob für Infrastrukturanlagen, Industrie oder Haushalte – Transformatoren spielen eine Schlüsselrolle für die sichere Stromversorgung, denn sie erhöhen die Stromspannung für die Übertragung bzw. verringern sie für die gewünschte Nutzung. Siemens bietet Transformatoren für jede benötigte Leistung, jede Spannung sowie jede Kühlungs- und Betriebsart. Das Produktportfolio reicht von Fahrzeugtransformatoren für Schienenfahrzeuge über kompakte Verteilungstransformatoren bis hin zu Hochleistungstransformatoren mit Leistungen über 1000 MVA.
Kleine Stromtransformatoren im Leistungsbereich von 5 bis 30 MVA mit einer maximalen Betriebsspannung von 145 kV kommen vor allem als Netzwerk-Transformatoren in Verteilnetzen zum Einsatz. Verteilungstransformatoren stellen auf der letzten Umspannstufe vom Kraftwerk zum Verbraucher die benötigte Energie für Anlagen und Gebäude bereit.
Mittelgroße Leistungstransformatoren mit einer Leistung von 40 bis 200 MVA und einer Spannung von über 72,5 kV werden als Netz- und Aufspann-Transformatoren eingesetzt. In der Leistungsgröße über 200 MVA werden Generator- und Netzwerk-Kuppel-Transformatoren mit Umstellern oder Stufenschaltern oder eine Kombination aus beidem verwendet.
Transformatoren zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) spielen eine zentrale Rolle in Umspannstationen an den Enden von HGÜ-Leitungen und Meeresleitungen, die große Distanzen überbrücken. Diese Transformatoren dienen als verbindende Elemente zwischen den angeschlossenen Wechselstrom-Netzen und den Gleichrichtern. Sie sind nötig, um die Spannung anzugleichen.
Bei vielen Transformatorentypen dient als Kühl- und Isolierflüssigkeit Mineral- oder Silikonöl. Überall dort, wo Verteilungstransformatoren in unmittelbarer Nähe des Menschen höchste Sicherheit garantieren müssen, sind GEAFOL-Gießharztransformatoren die empfehlenswerte Lösung. Bei GEAFOL-Transformatoren können die Einschränkungen flüssigkeitsgefüllter Transformatoren vermieden, deren bewährte Eigenschaften wie Betriebssicherheit und Lebensdauer jedoch übernommen werden. Besondere Sicherheitsvorkehrungen – wie z. B. Kühlmittelauffangwannen – entfallen. Der GEAFOL-Gießharztransformator wird vor allem auch dort eingesetzt, wo es keine Sicherheitskompromisse geben darf, wie z. B. in Hochhäusern, Krankenhäusern, Straßen- und U-Bahn-Schächten, Offshore- und Bergwerksanlagen, Tunneln, Industriegebäuden, Kraftwerken und Windkraftanlagen.
Siehe hierzu auch unsere Broschüre über GEAFOL-Gießharztransformatoren.
Trockentransformatoren müssen entsprechend den nachgewiesenen Umgebungs-, Klima- und Brandklassen gekennzeichnet sein. GEAFOL-Giessharztransformatoren erfüllen die höchsten Anforderungen, deren Einhaltung in umfangreichen Tests nachgewiesen wurden:
|
Siemens-Transformatoren allgemein |
| Verklustarme Übertragung |
| Hohe Lastkapazitäten, geringer Investitionsaufwand |
| Kompaktes Design |
| Maßgeschneiderte Lösungen für alle Leistungsanforderungen |
| Anwendbar selbst bei strengen Anforderungen an den Geräuschpegel |
|
Speziell GEAFOL-Transformatoren |
| Kompakte Bauform |
| Zertifizierte Sicherheit |
| Maßgeschneiderte Modelle |
| Geringere Zusatzverluste, insbesondere bei Stromrichterbetrieb |
| Sehr geringer Wartungsaufwand |
| Aufstellung direkt am Verbraucher |
| Geringer Platzbedarf |
| Maßgeschneiderte Lösungen für die Versorgung mit erneuerbarer Energie |
|
Siemens-Transformatoren allgemein |
| Geringe Verluste unter Last und ohne Last, dadurch Senkung der Kohlendioxid-Emissionen |
| Leise im Betrieb |
|
Speziell GEAFOL-Transformatoren |
| Umweltfreundliches Wicklungsmaterial macht die Transformatoren - feuchtesicher - tropengeeignet - schwer brennbar - selbstverlöschend |
| Gefahrlose Entsorgung / recycelfähig |
| Leise im Betrieb |
| Keine Sicherheitsvorkehrungen wie z. B. Ölauffangwannen erforderlich |
28. Februar 2011 | Author