Seit Mitte der 90er Jahre erfasst Siemens Umweltdaten. Im Geschäftsjahr 2000 haben wir damit begonnen, eine intranetgestützte Umweltdatenbank aufzubauen, um den steigenden Anforderungen an die Umweltberichterstattung und -überwachung gerecht zu werden. Hierin erfassen wir weltweit die Daten von mehreren hundert Standorten und Organisationseinheiten. Mit der Integration des Brand- und Strahlenschutzes wurde die Datenbank zur Berichtsplattform als Siemens Environmental and Technical Safety Information System (SESIS) weiterentwickelt.
Im betrieblichen Umweltschutz sind alle Standorte berichtspflichtig, die einen in der folgenden Tabelle aufgeführten Schwellenwerte für Ressourcenverbräuche, Abfallaufkommen oder Emissionen überschreiten:
| Parameter | Schwellenwerte für die Umweltberichterstattung in SESIS |
| Primärenergie | >1.000 Gigajoule |
| Sekundärenergie | >1.000 Gigajoule |
| Abwasser (Produktions- und Sanitärabwasser) | >1.500 Kubikmeter |
| Gefährlicher Abfall | >1 Tonne |
| Nicht gefährlicher Abfall | >50 Tonnen |
| Kältemittel (speziell zum Beispiel R22) | >50 Kilogramm |
| Direkte Treibhausgasemissionen (äquivalent) | >1.000 Tonnen |
Berichtspflichtig sind sowohl Produktions- und Forschungsstandorte als auch Bürostandorte.
Zum einen werden Umweltdaten erhoben, die der Überwachung der Umweltleistung, der Bewertung für die Umweltzielerreichung und der Umweltberichterstattung dienen. Vollständige Datensätze müssen einmal jährlich abgegeben werden. 2010 haben wir an zwölf Prozent der berichtspflichtigen Standorte eine vierteljährliche Erhebung der Daten pilotiert, die zur Zielüberwachung herangezogen werden. Dies hat dazu geführt, dass ab dem Geschäftsjahr 2011 alle Standorte Quartalsberichte liefern.
Neben der Erfassung von Umweltdaten nutzen wir SESIS auch dazu, in einem weiteren Bericht den aktuellen Reifegrad eines Umweltmanagementsystems zu bewerten. Dieses Verfahren wird einmal jährlich von allen umweltrelevanten Standorten durchgeführt. Je nach Wunsch können parallel zur Umsetzung der in der ISO 14001 enthaltenen Elemente auch die der OHSAS 18 001 beurteilt werden (OHSAS 18001: Managementsystem zum Arbeitsschutz).
Bewährt hat sich inzwischen auch das im Jahr 2007 eingeführte SESIS-Reporting zum Thema „Produktbezogener Umweltschutz“. Differenziert nach Geschäftseinheiten und relevanten Geschäftsfeldern erfassen wir darin seither folgende Themen:
Aufbauend auf den gemachten Erfahrungen überarbeiten wir das SESIS- Reporting jährlich. Dadurch werden nicht nur das Erstellen und das Auswerten der Berichte vereinfacht und verbessert, sondern auch gleichzeitig aktuelle Themen in Form neuer Fragen integriert.
Die in SESIS erhobenen Daten fließen auch in die Treibhausgasberichterstattung ein und werden zur Überwachung der Zielerreichung genutzt. Hierzu haben wir eine Methodik entwickelt:
25. März 2011 | Author