Das Überwachen der Umweltauswirkungen und der Umweltleistung sind zentrale Elemente unseres Umweltmanagements. Die entsprechenden Parameter erfassen und kontrollieren wir mithilfe unseres weltweiten IT-Umweltinformationssystems.
Die Teilnahme an der Umweltberichterstattung der Organisationseinheiten richtet sich bei Siemens nach Relevanz. Diese wird bestimmt nach Ressourcenverbräuchen, Emissionen und Abfallaufkommen. Werden hierbei bestimmte Werte überschritten, nimmt ein Standort an der SESIS Datenerfassung teil.
Im Geschäftsjahr 2012 haben insgesamt 335 umweltrelevante Einheiten aus 42 Ländern Umweltberichte eingereicht.
Alle unsere Standorte verfügen über ein Umweltmanagementsystem, 295 davon sind zusätzlich nach ISO 14001 bestätigt. Die Entscheidung, ob eine Einheit ihr Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 zertifizieren lässt, wird von den Umweltschutzverantwortlichen der Sektoren, Divisionen und Regionen in enger Abstimmung mit den Umweltschutzbeauftragten getroffen. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Sektor Healthcare ein weltweites Zertifikat für alle Standorte eingeführt und seine Selbstbestätigungen durch eine externe Zertifizierung abgelöst. Die Zahl der Selbstbestätigungen ist so auf nur zehn zurückgegangen.
Zusätzlich kann Siemens drei Standorte vorweisen, die ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 eingeführt haben. Weitere Standorte arbeiten an der Einführung.
09. März 2011 |