| Projektpartner: | International Anti-Corruption Academy (IACA), Österreich |
| Land der Implementierung: | Indien, Mexiko |
| Dauer: | 3 Jahre |
| Fördersumme in US-Dollar: | 1,22 Mio. |
| Registriert als: | Internationale Organisation, Österreich |
Ziel des Projektes ist es, die Zahl der für Korruption anfälligen Stellen im öffentlichen Beschaffungswesen zu senken und Wissens- und Kommunikationslücken zwischen den öffentlichen Vergabestellen und dem privaten Sektor zu schließen.
Das Projekt wird die Umsetzung von Artikel 9 der UN-Konvention gegen Korruption (UNCAC) in Indien und Mexiko unterstützen und die Bemühungen von Unternehmen zur Einhaltung des 10. Prinzips des UN Global Compact der Vereinten Nationen durch folgende Schritte vorantreiben:
Mandat des UNODCs ist die Unterstützung seiner Mitgliedsstaaten in der Bekämpfung von Drogenhandel, Kriminalität und Terrorismus durch:
Mit ihrer Resolution 58/4 vom 31. Oktober 2003 verabschiedete die UN-Generalversammlung die UN-Konvention gegen Korruption. Die Konvention trat am 14. Dezember 2005 in Kraft und wurde bis heute von 150 Mitgliedsstaaten und von der EU ratifiziert. Die Konvention richtete eine Konferenz der Staatsparteien zur Förderung und zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention ein. Das UNODC ist Schirmherr der Konvention und das Sekretariat der Konferenz der Staatsparteien. Die Konvention ist ein rechtliches Instrument, das dem 10. Prinzip des UN Global Compact gegen Korruption unterliegt.
UNODC (in Englisch)
Dieses Projekt wird im Rahmen der Siemens Integrity Initiative unterstützt.
Quelle: Projektprofil der Integrity Partner (adaptiert aus dem Englischen)